Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Инерциальные измерительные модули

Инерциальный измерительный модуль F99-Fusion от Pepperl+Fuchs — это комбинация датчика ускорения и гироскопа в одном устройстве. Благодаря интеллектуальному алгоритму объединения датчиков данные измерений обоих датчиков объединяются таким образом, что это позволяет системе компенсировать внешнее ускорение. Таким образом, F99-Fusion идеально подходит для определения наклона и ускорения в динамичных областях применения, например, для контроля предельного угла поворота колёсных погрузчиков. Благодаря концепции двухкомпонентного монтажа серии F99 модули F99-Fusion отличаются непревзойдённой прочностью и подходят для использования в суровых условиях вне помещений


Основные характеристики

  • Точное измерение наклона в динамичных областях применения благодаря компенсации внешнего ускорения
  • Разнообразные варианты настройки выходных данных измерений для использования в различных областях
  • Угол измерения 360° по шести осям
  • Инновационная концепция монтажа, состоящая из прочного металлического кронштейна и модуля датчика
  • Прочный корпус, пригодный для использования вне помещения
  • Класс защиты IP68/69
  • Одобрение типа E1 и GL для внедорожного и морского использования