Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Модуль ввода/вывода Ethernet с интегрированным ведущим модулем IO-Link — универсальный и ориентированный на будущее

К ведущему модулю IO-Link можно подключить до восьми устройств IO-Link.
К ведущему модулю IO-Link можно подключить до восьми устройств IO-Link.

Чтобы датчики могли выполнять задачи будущего, они должны не просто передавать данные процесса на управляющее оборудование. Они должны обеспечивать связь со всеми типами приёмников и обмениваться данными с информационными системами более высокого уровня. Модули ввода/вывода Ethernet с интегрированным ведущим модулем IO-Link обеспечивают надёжную, эффективную связь между уровнем устройств управления и уровнем датчиков/исполнительных устройств, выполняя функцию шлюза между Ethernet и IO-Link. Они поддерживают прямое подключение до восьми устройств IO‑Link — четыре канала доступны для датчиков и четыре — для исполнительных устройств. Ведущий модуль IO-Link имеет интегрированную функцию диагностики и параметризации, осуществляя передачу данных между уровнем управляющих устройств и уровнем датчиков. Он также позволяет значительно сократить время пусконаладочных работ, главным образом, на крупносерийном производстве.

Это означает, что модули ввода/вывода Ethernet с интегрированным ведущим модулем IO-Link идеально отвечают требованиям производителей машиностроительного оборудования и являются важным компонентом концепции Sensorik4.0®.


IO-Link Masters with OPC UA Interface—Seamless Information Exchange from Field to Cloud

IO-Link masters with OPC UA interface
IO-Link masters with OPC UA interface

In addition to the ICE1 masters for PLC-based applications, two other modules are available for use in cloud-based and hybrid systems: the ICE2 (EtherNet/IP) and ICE3 (PROFINET) IO-Link master series. These support the industry’s leading protocols, including EtherNet/IP, PROFINET, and MODBUS TCP, and offer an OPC UA interface in addition to the real-time fieldbus protocol.

The open architecture of OPC UA (Open Platform Communication Unified Architecture) opens up cross-vendor, platform-independent, and interoperable collaboration of machines in production and makes communication between machines and computer- or cloud-based systems possible—both in closed networks and via internet.

Both IO-Link masters come with a completely web-based configuration concept for setting all module parameters and all connected IO-Link devices (web IODD operation). Thus, additional software or a higher-level programmable logic controller (PLC) are not required. When replacing or expanding modules, all module settings can be saved as a separate file and transferred to a new device using the module cloning function. OPC UA ensures a constant exchange of information across all levels so that processes in plants can be designed even more efficiently.


Параметризация с помощью ПК и ведущего модуля IO-Link USB

Модуль IO-Link-Master02-USB позволяет легко выполнять конфигурацию за пределами установки.
Модуль IO-Link-Master02-USB позволяет легко выполнять конфигурацию за пределами установки.

Компания Pepperl+Fuchs предлагает ведущий USB модуль IO-Link для быстрого и простого подключения и конфигурации датчиков IO-Link через интерфейс USB на компьютере. Датчики можно интегрировать в пользовательский интерфейс FDT, например, программное обеспечение PACTware®, для дистанционной параметризации с помощью интерпретатора IODD.

Интерпретатор IODD позволяет легко клонировать отдельные датчики IO-Link, перенося данные конфигурации и параметризации с одного датчика на другой. Во время настройки также доступны многочисленные параметры диагностики. Например, можно проверить и отрегулировать данные, стабильность и функциональный резерв сигнала датчика. Таким образом, ведущий USB модуль IO-Link позволяет легко выполнять конфигурацию и параметризацию датчиков IO-Link, находясь за пределами установки.


IO-Link Master with OPC UA Interface

The ICE 2 and ICE3 IO-Link master series come with an OPC UA interface and a real-time fieldbus protocol, making them an ideal solution for cloud-based applications. Read more about possible scenarios in our blog.