Благодаря приобретению ecom — ведущего производителя искробезопасных мобильных устройств, таких как телефоны, смартфоны и планшеты для опасных зон — Pepperl+Fuchs пополнила свой ассортимент продукцией от бренда, который уже несколько десятилетий пользуется популярностью на рынке бытовой электроники.
От сотовых телефонов до смартфонов и планшетов — все мобильные устройства доступны в версиях для эксплуатации в сложных (промышленных) условиях. Также доступны версии с международными сертификатами ATEX/IECEx для Зоны 1/21, кат. 1 и Зоны 2/22, кат. 2, для горнодобывающей отрасли, радиосвязи и с региональными сертификатами. Промышленные дисплеи и корпуса обеспечивают дополнительную безопасность, защищая устройства от попадания пыли и воды и гарантируя их ударопрочность и устойчивость к вибрации. Индивидуальные конфигурации и договора обслуживания, доступные в комплекте с цифровыми продуктами и услугами, а также всесторонний сервис, предоставляемый квалифицированным персоналом, дополняют ассортимент решений в сфере мобильных компьютеров и устройств связи.
Наши решения раскрывают новые возможности и повышают безопасность, эффективность и прозрачность рабочих процессов — как для традиционных областей применения, так и для сценариев Industry 4.0.
Откройте для себя наш ассортимент планшетов и аксессуаров для мобильного использования в нефтегазовой, нефтехимической, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Защищённые планшеты помогают мобильным работникам осуществлять проверки, инспекционный контроль и техническое обслуживание, а также управлять складскими запасами и движением материалов с помощью приложений дополненной реальности в сложных промышленных условиях и в опасных зонах 1/21, кат. 1 и 2/22, кат. 2.
Бренд ecom компании Pepperl+Fuchs предлагает широкий спектр промышленных и искробезопасных мобильных устройств, таких как функциональные телефоны и смартфоны для связи (hands-free) и совместной работы с коллегами на производстве и в опасных зонах. Это оборудование позволяет повысить безопасность и эффективность рабочих процессов. Также дополнительно предлагается универсальный ассортимент аксессуаров.
Портфель продукции завершают периферийные устройства, такие как искробезопасные системы камер, удалённые микрофоны, беспроводные гарнитуры, сканеры штрих-кодов, считыватели RFID и маячки Bluetooth.
Технологии измерения и калибровки всегда были неотъемлемой частью портфеля искробезопасных и взрывозащищённых мобильных решений от бренда ecom компании Pepperl+Fuchs. Эти устройства позволяют мобильным работникам быстрее и эффективнее выполнять измерения и испытания непосредственно на рабочей площадке.