Излучатель и приёмник датчиков с разделённым излучателем и приёмником устанавливаются друг напротив друга. Преимуществом такого способа установки является то, что луч света попадает непосредственно на приёмник, обеспечивая большую дальность действия и высокий коэффициент усиления. Эти датчики способны обнаруживать практически любые объекты с высокой степенью надёжности. Угол установки, свойства поверхности, цвет объекта и другие параметры не имеют большого значения и не влияют на эффективность работы датчика.
Особое расположение излучателя и приёмника в корпусе упрощает установку датчиков с обратным отражением. Достаточно просто установить отражатель на противоположной стороне и выровнять датчик относительного него. Стандартная модель, оснащенная поляризационным фильтром, сочетает в себе простоту установки систем с обратным отражением и высокую степень надёжности обнаружения даже отражающих предметов на большом расстоянии. Датчики с обратным отражением идеально подходят для обнаружения прозрачных объектов.
Датчики диффузного типа отличаются исключительной простотой установки, поскольку требуется установка только одного устройства без всяких отражателей. Эти датчики работают в основном на близком расстоянии, обладают оптимальной точностью переключения и могут надёжно распознавать даже самые мелкие предметы. Датчики с подавлением фона зондируют только определённую область перед собой и игнорируют все предметы, находящиеся за пределами этой области. Датчики с подавлением фона также нечувствительны к фоновым объектам, создающим помехи, вследствие чего отличаются высокой точностью. Датчики с оценкой фона всегда используются там, где в пределах дальности действия присутствует неподвижный фон, относительно которого настраивается датчик.
В основе переключающих датчиков с измерительным ядром лежит мультипиксельная технология (MPT), разработанная компанией Pepperl+Fuchs. Эта технология позволяет легко настроить несколько рабочих режимов и точек переключения в одном триангуляционном датчике. Фотоэлектрические датчики этого типа можно настроить для работы в качестве датчиков с подавлением фона, датчиков с оценкой фона, а также в рабочем режиме окна. Кроме того, датчики оснащены стандартным интерфейсом IO-Link, благодаря чему их можно легко интегрировать в любое оборудование.
В автоматизации упаковочных и печатных процессов важную роль играет точное определение печатных и цветных меток для координации различных этапов процесса. Фотоэлектрические датчики контраста предназначены специально для таких задач распознавания.
Большой выбор вспомогательных устройств дополняет линейку фотоэлектрических датчиков специализированными оптоволоконными кабелями, монтажными кронштейнами и обширным ассортиментом отражателей.