В 1989 году компания Pepperl+Fuchs представила первую в мире систему позиционирования — систему кодирования положения WCS, которая постоянно совершенствуется. Фотоэлектрические системы кодирования положения используются для обеспечения обратной связи по положению транспортных и конвейерных тележек с точностью до миллиметра. Благодаря U-образной конструкции WCS устойчива к окружающему освещению как при использовании в помещении, так и под открытым небом, а технология фотоэлектрического сканирования обеспечивает защиту от износа.
Дым, пыль и колебания температуры не имеют никакого влияния на работоспособность системы — WCS предоставляет точные данные о положении, даже на высоких скоростях. Контроль интенсивности освещения компенсирует загрязнение кодовой ленты, что обеспечивает надёжное определение значений положения даже в сложных условиях. Система кодирования положения также определяет новые значения положения через каждые 0,8 мм и может передавать их непосредственно со считывающей головки на контроллер по последовательному интерфейсу RS-485.
Для производственных участков с крайне тяжелыми условиями или особенно большими расстояниями были разработаны версии WCS Outdoor и WCS Extended (может дополнительно объединяться с версией Outdoor).
Дополнительное оборудование:
Преимущества: