VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Следующее поколение микропрограммного обеспечения для удаленных мониторов VisuNet и блоков тонких клиентов
RM Shell в сочетании с программным обеспечением центра управления VisuNet позволяет централизованно управлять удаленными мониторами VisuNet. Программное обеспечение RM Shell 5 основано на Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC и поддерживает все общие протоколы, а также установку сторонних приложений.
Thin client firmware for VisuNet Remote Monitors and box thin clients
RM Shell 4 is based on Windows® Embedded Standard 7, and it supports remote protocols like Microsoft® RDP 8, RealVNC, Citrix Receiver, and DRDC.
Примечание: См. ссылку «Управление операционной системой» в левой части этой страницы, чтобы получить дополнительную информацию о приобретении и установке этого пакета обновления.
Этот комплект для обновления работает с удаленными мониторами VisuNet и блоками тонких клиентов от Pepperl+Fuchs, которые изначально поставлялись с микропрограммным обеспечением RM Shell 5 на основе операционной системы Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 или на которые установлено микропрограммное обеспечение RM Shell 4.
Software for centralized remote configuration of VisuNet RMs and box thin clients
VisuNet Control Center allows all HMI systems with RM Shell 5 or RM Shell 4 to be managed from a central location. This prevents administrators from having to enter hazardous areas and cleanrooms to set up or maintain an RM or box thin client. Access to the devices is granted from a central location, saving time and costs.