Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Универсальные низкопрофильные системы HMI с широким спектром применения в промышленной зоне 2 и кат. 2

Устройства VisuNet IND сочетают в себе одну из четырёх технологий связи и обтекаемый корпус. Рабочие станции имеют герметичный корпус без вентиляционных отверстий и вентиляторов, скошенные поверхности которого предотвращают скопление жидкости после мытья или иных процедур очистки. Доступны версии из нержавеющей стали класса 316L или окрашенной мягкой стали, а все подключения выполняются через распределительную коробку в задней части устройства.

Система VisuNet IND имеет международный сертификат ATEX и IECEx для зоны 2 и класса I, кат. 2. Плоский корпус глубиной всего 3 дюйма (86 мм) обеспечивает защиту дисплеев всех доступных размеров: 15 дюймов (38,1 см), 19 дюймов (48,3 см), 21,5 дюйма (54,6 см) и 22 дюйма (55,8 см).


Типичные области применения

Устройства серии VisuNet IND предназначены для использования в промышленной среде. Благодаря расширенному диапазону рабочих температур (от -20 °C до +50 °C) их можно устанавливать как в помещении, так и вне помещения в тени. Таким образом, они идеально подходят для выполнения безбумажных операций в зонах погрузки автомобилей, где специальное программные решения обеспечивают автоматизированную погрузку на основе заказов. VisuNet IND выполняет сбор данных в системе и управление материалами в рабочей зоне. Узнайте больше о преимуществах использования VisuNet IND в подобных областях. 

Служба обновления

Пользователи программного обеспечения для тонких клиентов Pepperl+Fuchs могут воспользоваться преимуществами нашей новой службы.

Подписка

Мы будем информировать вас обо всех обновлениях программного обеспечения!