Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Мобильные компьютеры

В нефтегазовой промышленности, на нефтеперерабатывающих и химических заводах или на фармацевтических предприятиях возможности применения промышленных планшетов практически безграничны. Они компактны и долговечны, оснащены дисплеем с высоким разрешением и мощным аккумулятором и имеют простой и удобный интерфейс. Корпуса для промышленного применения обеспечивают дополнительную безопасность, защищая устройство от проникновения пыли и воды и гарантируя его ударопрочность и устойчивость к вибрации. Планшеты ecom имеют сертификаты ATEX для зоны 1/21, кат. 1 и ATEX для зоны 2/22, кат. 2, а также международные сертификаты соответствия стандартам IECEx и NEC. Это значит, что они могут получать информацию, собирать большие объемы данных и передавать их в реальном времени в ПЛК более высокого уровня или напрямую в облако, даже в сложных условиях.


Мобильные компьютерные решения