Комплексная инфраструктура для облачных решений Интернета вещей
С приобретением бизнеса Comtrol Corporation, американского передового разработчика средств промышленной связи Ethernet и ведущих устройств IO-Link, компания Pepperl+Fuchs пополнила свой ассортимент продукции передовыми решениями Industry 4.0.
Pepperl+Fuchs пополнила ассортимент средств связи на базе Ethernet и интерфейсов для периферийных устройств промышленными коммутаторами Ethernet, шлюзами для соединения последовательных устройств с Ethernet и ведущими устройствами IO-Link стандарта OPC UA. Теперь Pepperl+Fuchs предлагает универсальную линейку продукции для эффективной интеграции на вашем предприятии и обеспечения потока данных от периферийных устройств напрямую в облако.
Ведущие устройства IO-Link серии ICE2 (EtherNet/IP) и ICE3 (PROFINET) от Pepperl+Fuchs Comtrol являются наиболее универсальным решением для промышленной связи IO-Link с поддержкой распространённых в отрасли протоколов, таких как EtherNet/IP, PROFINET и MODBUS TCP. Модули поставляются с конфигурацией полностью на основе веб-интерфейса без необходимости использования дополнительного программного обеспечения или ПЛК более высокого уровня.
Вместе с встроенным интерфейсом OPC-UA ведущие устройства IO-Link являются идеальным решением для облачныхи гибридных систем.
Технология OPC UA, сокращённо от Open Platform Communications Unified Architecture (унифицированная архитектура связи между открытыми платформами), обеспечивает межоперационное взаимодействие машин на предприятиях независимо от платформы и производителя, а также возможность обмена данными между машинами и системами как в закрытых сетях, так и через Интернет. OPC UA можно использовать параллельно со стандартными системами управления промышленным оборудованием, обеспечивая таким образом перенос важных данных в облако.
Узнайте больше об этом и других применениях стандарта открытого обмена данными в нашем блоге.
Шлюзы DeviceMaster® для подключения последовательных устройств к Ethernet обеспечивают исключительные возможности сетевой передачи данных с подключением последовательных устройств RS-232/422/485, таких как сканеры штрих-кодов, весы и считывающие устройства RFID к сетям Ethernet или промышленным сетям Ethernet, таким как Ethernet/IP, MODBUS TCP или PROFINET. Шлюзы DeviceMaster от Pepperl+Fuchs Comtrol обеспечивают повышение безопасности, включая управление SSL и SSH и шифрование последовательного потока данных SSL. Продукция поставляется с различными вариантами разъёмов и способами монтажа на DIN-рейку, панель или стойку.
The Pepperl+Fuchs Comtrol RocketLinx® series of managed and unmanaged industrial Ethernet switches are designed to meet both performance and environmental demands. They are made for applications that require extended operating temperatures, rugged housings, high-performance communication, and reliable data transfer. Users can choose from a comprehensive selection of Power-over-Ethernet and Gigabit switches that meet the full range of customer needs.
Benefits of RocketLinx® Switches
Серия управляемых и неуправляемых промышленных коммутаторов Ethernet RocketLinx® от Pepperl+Fuchs Comtrol разработана в соответствии с требованиями эффективности и экологичности. Они предназначены для использования в тех областях, где требуется расширенный диапазон рабочих температур, усиленный корпус, высокоэффективная коммуникация и надёжная передача данных. Пользователям предлагается универсальная линейка коммутаторов Power-over-Ethernet и Gigabit, отвечающих любым требованиям и задачам.
Вот уже более 30 лет Pepperl+Fuchs Comtrol производит и поставляет качественные сетевые и промышленные продукты для передачи данных, специализируясь на средствах промышленной связи Ethernet и подключениях устройств. Имея представительства в Северной Америке, Европе, Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, Pepperl+Fuchs Comtrol реализует коммутаторы Ethernet и Power over Ethernet промышленного класса RocketLinx®, промышленные шлюзы IO-Link Master, серверы устройств и шлюзы Ethernet DeviceMaster®, а также многопортовые последовательные платы RocketPort®. Ассортимент включает инновационные, надёжные решения для широкого спектра применения в сфере безопасности, энергетики, промышленной автоматизации, дорожного транспорта и грузоперевозок.
У вас есть вопросы об ассортименте шлюзов IO-Link, а также шлюзов и коммутаторов DeviceMaster®? Хотите получить дополнительную информацию о наших решениях для промышленной коммуникации? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму связи, чтобы отправить нам сообщение или запросить персональную консультацию одного из наших специалистов.