Центр управления VisuNet
Управляющее ПО для тонких клиентов VisuNet
Центр управления VisuNet — это дополнительный инструмент для пользователей VisuNet RM Shell. Он позволяет администраторам эффективно управлять всеми системами HMI с помощью VisuNet RM Shell из единого центра. Нет необходимости входить в опасные зоны или в чистые помещения для установки и технического обслуживания удаленного монитора или тонкого клиентского блока, что обеспечивает экономию времени и средств.
Пользователи центра управления VisuNet могут подключаться к любому удаленному монитору с помощью RM Shell 4 или 5, отслеживать состояние устройства, просматривать содержимое экрана и даже дистанционно управлять устройством. При необходимости поддержки оператора функция затенения сеансов позволяет администраторам подключаться к соответствующим удаленным мониторам и предоставлять поддержку со своих рабочих станций. Центр администрирования упрощает поддержку, обеспечивает экономию ресурсов и повышает доступность тонких клиентов.
Раньше администраторам приходилось управлять удаленными мониторами и выполнять их техническое обслуживание локально. Но благодаря инновационному программному обеспечению центра управления VisuNet и VisuNet RM Shell они могут выполнять конфигурацию устройств удаленно и одновременно. Это позволяет сэкономить много времени и ценных ресурсов.
Несколько мастеров упрощают управление тонкими клиентами с помощью центра управления VisuNet. Например, с помощью мастера устройства копирования пользователи могут быстро и легко перенести конфигурацию с одного устройства на другое без необходимости ввода данных в поле или подключения к каждому устройству. Кроме того, пользователи могут сэкономить время путем одновременной установки обновлений микропрограммного обеспечения для нескольких тонких клиентов. При необходимости отключения или перезапуска нескольких устройств одновременно это можно сделать быстро и легко с помощью мастеров завершения работы и перезапуска.
Мастер устройства копирования позволяет быстро и легко переносить настройки с одного тонкого клиента на несколько устройств без необходимости ввода данных в поле или подключения к каждому устройству. В видеоролике показано, как использовать мастер и повысить эффективность управления тонкими клиентами.
Центр управления VisuNet оснащен мастером обновления микропрограммного обеспечения, который позволяет одновременно устанавливать обновления микропрограммного обеспечения для нескольких тонких клиентов. В видеоролике представлены пошаговые инструкции по использованию мастера.
Центр управления VisuNet и программное обеспечение тонкого клиента VisuNet RM Shell 5 позволяют пользователям устанавливать подключение с функцией затенения сеанса на основе собственных сертификатов. В видеоролике показано, как внедрить сертификат всего за несколько шагов.
Будучи пользователем центра управления VisuNet Pepperl+Fuchsили микропрограммного обеспечения RM Shell 5, вы можете воспользоваться преимуществами нашей службы электронной почты. Получайте информацию в тот момент, когда новое обновление программного обеспечения будет доступно!
Мы различаем обновления функциональных возможностей и обновления системы безопасности. Мы рекомендуем своевременно устанавливать обновления для системы безопасности, чтобы быстро устранять имеющиеся проблемы. Функциональные обновления улучшают или расширяют существующие функции и могут быть установлены при необходимости.
У вас есть вопросы о центре управления VisuNet, или вам необходима дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните контактную форму и отправьте нам сообщение.