Канбан следующего уровня

Цифровая система управления Канбан

Преимущества

Цифровой формат на всех стадиях

Цифровой формат на всех стадиях

Первое на рынке решение, которое предлагает целостный подход к переводу системы стеллажей Канбан в цифровой формат.
Оптимизированные процессы

Оптимизированные процессы

Вспомогательна система упрощает поиск материалов, а текущий уровень запасов позволяет определить имеющиеся в наличии товарно-материальные средства.
Повышенная гибкость

Повышенная гибкость

Исчерпывающая информация в цифровом формате приводит в движение эффективные и экономичные рабочие процессы по управлению самой разнообразной продукцией.
Готовность к модернизации

Готовность к модернизации

Имеющиеся системы Канбан на действующих предприятиях в будущем можно легко и без больших затрат перевести в цифровой формат.
Цифровой формат на всех стадиях
Цифровая система управления Канбан - это первое на рынке решение, которое позволяет создать точный электронный образ физических стеллажей Канбан. Как только сотрудник отводит от стеллажа транспортер, движение материалов регистрируется в настоящем времени, а также начинается процесс реорганизации. Больше не требуется вручную перемещать отдельные карточки «канбан», что приводило к множеству ошибок; теперь циклы реорганизации стали короче, а эффективность контроля над процессом закупок повысилась.
Оптимизированные процессы
Понятная и броская визуализация в цифровой системе управления Канбан сокращает время поиска и снижает количество ошибок при загрузке полок. Кроме того, автоматическая регистрация отвода небольших транспортеров означает, что больше не требуется прибегать к сообщениям о пустых местах, как в традиционных системах Канбан. Снятие товаров с полок регистрируется автоматически в момент снятия. Текущая информация о состоянии стеллажей позволяет постоянно пополнять запасы и легко находить контейнеры и материалы.
Повышенная гибкость
Цифровая система управления Канбан значительно снижает расходы на управление различными видами товаров. Можно синхронизировать уровень запасов и потребности в реальном времен, вне зависимости от местоположения, что приводит к оптимизации хранения и логистических процессов внутри предприятия. В то же время теперь нет нужды распределять товары и материалы по стеллажам, благодаря чему снижаются сопутствующие административные расходы. Система обладает лучшей на рынке степенью масштабирования. Поэтому можно с легкостью изменять и расширять производственные линии с модульной структурой.
Готовность к модернизации
Цифровая система управления Канбан также идеально подходит для модернизации действующих предприятий. Требуемые аппаратные средства поставляются в одном наборе и легко встраиваются в уже имеющуюся систему управления стеллажами Канбан. Программное обеспечение взаимодействует с разнообразными программами интернета вещей, а также системами планирования ресурсов предприятия или управления производством. В целом это решение позволяет быстро и без больших затрат перевести уже имеющиеся процессы Канбан в цифровой формат.




Умные программные продукты Канбан

Интеграция ПО

ПО компании Neoception определяет общую логику чтения и сборка данных от датчиков на местах. Благодаря умному распознаванию шаблонов ПО определяет, где и как именно происходит движение ящиков на разных участках стеллажей Канбан. Случайные срабатывания тщательно отфильтровываются и игнорируются. Промышленная прикладная система высокого уровня Nexeed компании Bosch Connected Industry получает информацию только о четко распознанных событиях. Служба Канбан контролирует головки чтения RFID и светодиоды.

Помимо рабочих функций, служба также предусматривает сетевой интерфейс для простой настройки аппаратных средств, текущего контроля и устранения сбоев. Можно быстро и надежно обновить программу непосредственно на главном контроллере. Непрерывные проверки состояниях всех компонентов лежат в основе всеобъемлющего контроля, результаты которого отображаются на светосигнальной колонне.

Как работает система?

Контроль заполнения стеллажа

Контроль полосы

Если требуется тщательный сбор информации, цифровая система управления Канбан намного превосходит традиционные системы: На каждом стеллаже установлен комплект приборов в составе фотоэлектрической светосигнальной планки, отдельного контроллера стеллажа и блока светодиодов для визуализации сигналов.

На специально разработанном наконечнике датчика установлены отдельные подавляющие устройства. В наличии имеются наконечники разной длины. Подавляющие устройства распознают шаблоны в ПО практически в реальном времени. Эти шаблоны позволяют делать выводы о движении товаров на стеллажах. На основе этой информации блок светодиодов разноцветными сигналами показывает оператору, правильно ли выбрана направляющая для установки ящика.

Уже знакомый пользователю плоский кабель AS-интерфейса на основе технологии прокалывания позволяет операторам быстро и удобно соединять стеллажи.

Get More Insights

Watch this video to learn more about the development of our digital Kanban management system and how you can benefit from this unique solution.

Техническая документация





Теперь бесплатно!

Хотите получить дополнительную, более полную информацию о переводе систем Канбан в цифровой формат? Тобиас Кель, специалист по цифровизации из компании Neoception, разработал исчерпывающую техническую документацию по этой теме. В этом документе PDF описываются основные рабочие процессы "Канбан", подчеркивается потенциал оптимизации и рассматривается тема облачной интеграции и связанные с ней аспекты безопасности.

Обзоры последовательностей процессов, аппаратных компонентов и архитектур программного обеспечения позволяют быстро понять, как все эти элементы связаны.

Получите бесплатно прямо сейчас!

Техническая документация по системе Канбан








Pepperl+Fuchs, Bosch Connected Industry, Neoception. Три компании с одной целью: вывести системы Канбан на новый уровень! Результатом станут новые ориентиры. Специально разработанные промышленные датчики и ПО «интернета вещей» лежат в основе целостного решения, которое позволяет полностью перевести в цифровой формат управление стеллажами Канбан.

Три компании для достижения успеха









Партнеры для достижения успеха

Свяжитесь с нами