Digitalizing hazardous areas.
Enabling connectivity.
Enhancing mobility.
Цифровые продукты и услуги
Интернет-портал цифровых продуктов и услуг бренда ecom от Pepperl+Fuchs объединил автоматизированную наладку с управлением мобильными устройствами и мониторингом в реальном времени на единой платформе. По желанию клиента эта платформа может использоваться как полноценная система управления мобильными устройствами с возможностью удаленного контроля и одновременного управления несколькими устройствами по всему миру. Мобильные устройства поставляются с предварительно заданной конфигурацией согласно индивидуальным требованиям заказчика и готовы к использованию сразу после доставки. Обновления могут выполняться с помощью онлайн-платформы в любое время в процессе работы без необходимости привлечения местной IT-службы и без отправки устройств в головной офис. Также постоянно доступен анализ истории и данных в реальном времени. Аналитические функции позволяют компаниям получить полную картину процессов и быстро выявить неэффективные или небезопасные операции или взаимодействия.
Вы получаете полноценный готовый к использованию сервис, который гарантирует неизменно высокое качество и безопасность для всех устройств в вашей компании. Это позволяет экономить не только время, но и ценные ресурсы!
Смартфоны, планшеты и цифровые потоки информации уже стали обязательной составляющей современной рабочей среды. Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о нашем готовом к использованию сервисе, который будет поддерживать вас на каждом этапе работы, от индивидуальной конфигурации вашего устройства до его диагностики и обеспечения постоянного высокого качества и безопасности.
В нашем видеоролике технический специалист отдела продаж Кристофер Лимбруннер представляет онлайн-платформу для цифровых продуктов и услуг, которая может использоваться в качестве полноценной системы управления мобильностью предприятия. Также пользователям предлагаются на выбор различные приложениядля ежедневного использования, например для сканирования штрихкодов или для базовой защиты сотрудников, работающих в одиночку.
Смотрите вступительную речь, и узнайте о ключевых областях применения искробезопасных мобильных устройств и о том, как цифровые сервисы помогают улучшить качество данных, прозрачность и безопасность.
Наша компания является мировым лидером в области искробезопасных мобильных устройств и оказывает поддержку клиентам на всех этапах, от конфигурации и управления до оценки данных устройств (в реальном времени). Погрузитесь в наш мир решений для мобильных сотрудников и узнайте, как повысить качество данных, производительность и безопасность!
Использование (прочных) смартфонов, планшетов и окружающей инфраструктуры в частной и профессиональной сферах дает следующие преимущества: повышение эффективности, доступности информации и безопасности. В ходе обсуждения Марко Кун, Рольф Уэссельс и Йорг Хартлеб из компании ecom Instruments GmbH делятся знаниями и опытом в области мобильных устройств и сервисов.
При необходимости мобильные устройства могут поставляться с завода с индивидуальным набором настоек по умолчанию, в том числе с индивидуальными параметрами безопасности, специальным программным обеспечением и настроенным WiFi-соединением. Сервис наладки позволяет начать использовать устройство в любой точке мира сразу после доставки владельцу. При приобретении большого количества новых устройств компании могут сэкономить время на трудоемких операциях ручной настройки, которые часто становятся причиной ошибок.
Этот сервис позволяет гарантировать соответствие единому стандарту (безопасности) и высокое качество всех устройств с момента поставки. Настройки одного мобильного устройства могут использоваться как "эталонный образец", который можно легко перенести на другие устройства и воспроизвести заново в случае сброса или ремонта.
Решение для управления мобильными устройствами (MDM) как базовая составляющая платформы позволяет выполнять расширенную настройку, а также управление устройствами и индивидуальными профилями пользователей в реальном времени. Компании малого и среднего размера могут использовать этот инструмент как мгновенное готовое решение для управления мобильными устройствами. Для крупных компаний программное обеспечение MDM упрощает управление собственными устройствами, которые предоставляются внешним организациям. Платформа позволяет удаленно установить все необходимые настройки приложений, WiFi, Email и VPN. Дополнительно к просмотру состояния устройства и опциональной функции отслеживания местоположения, также предусмотрена возможность блокировки или полного сброса настроек при необходимости.
Эта функциональная область позволяет устанавливать приложения на устройства, управлять ими, а также обеспечивать их безопасность: Установка приложений может выполняться с помощью прямой рассылки Push-сообщений на мобильные устройства или с помощью публикации в собственном магазине приложений компании.
Инструменты, специально разработанные для аналитики и диагностики, непрерывно предоставляют информацию о состоянии устройства. В случае возникновения проблем данные диагностики могут быть переданы в службу поддержки для быстрого выявления и устранения ошибки. Для этих целей доступны два инструмента eDIAGNOSTICS и eANALYTICS (с декабря 2020 года).
У вас возникли вопросы, касающиеся наших цифровых продуктов и услуг? Хотите получить дополнительную информацию? Мы рады помочь! Просто заполните контактную форму и отправьте нам сообщение.