Сенсорные решения для автоматизации входных дверей
Для обеспечения функционирования и безопасности эскалаторов, автоматических дверей, ворот или лифтов необходимы мощные датчики. Датчики из ассортимента Pepperl+Fuchs имеют широкий спектр применения в автоматизации входных дверей.
Автоматические двери и системы контроля доступа открываются и закрываются каждый раз, когда кто-то входит или выходит. Чтобы обеспечить безопасность людей во время открывания и закрывания, автоматические двери оснащаются технологией интеллектуальных датчиков. Автоматические двери также имеют преимущества с экологической точки зрения, поскольку они позволяют владельцам помещений сократить расходы на отопление и кондиционирование воздуха.
Высокофункциональные внутренние или наружные автоматические ворота являются важным средством оптимизации сложных производственных и важных логистических процессов. Системы датчиков Pepperl+Fuchs адаптированы к требованиям соответствующей области применения и обеспечивают высокий уровень безопасности и удобства.
Основные задачи, выполняемые датчиками в лифтах — мониторинг безопасности доступа в кабину, а также надежное и точное позиционирование. Компоненты для непрерывного мониторинга используются везде, где движение представляет опасность для людей, например при закрывании дверей лифта.
Эскалаторы автоматизируют нашу повседневную жизнь и являются неотъемлемой частью городской среды. Каждый день они перевозят миллионы людей и обеспечивают непрерывный поток движения в различных общественных местах, например в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в торговых и конференц-центрах.
Системы заграждений обеспечивают оптимальную защиту зон с ограниченным доступом. Они позволяют транспортным средствам с санкционированным доступом въезжать на частные территории и выезжать из них, эффективно контролируя доступ на подземные парковки, территорию предприятий, парковки государственных учреждений или частные автостоянки.
В случае пожара в здании или на заводе противопожарные преграды, включая огнезащитные двери, ворота и воздушные клапаны, помогают предотвратить распространение огня и дыма в коридорах, проходах и шахтах. Важную роль в этом играет надежный механизм автоматического закрытия.
Охрана объектов по периметру становится все более важной — не только в таких ключевых объектах инфраструктуры, как тюрьмы, аэропорты и центры обработки данных, но и в промышленном и частном секторах. Для эффективной защиты объектов важную роль играет контролируемое и точное обнаружение людей и объектов посредством технологии скоординированных датчиков.
Общественный транспорт играет важную роль в нашей повседневной жизни, обеспечивая возможность передвижения. Каждый день миллионы людей пользуются общественным транспортом, чтобы добраться из одного места в другое. Безопасность пассажиров при посадке и высадке из автобусов и поездов стоит на первом месте. Поэтому к датчикам, используемым в общественном транспорте, предъявляются особо высокие требования безопасности и функциональности. Для предотвращения неполадок и возможных травм людей Pepperl+Fuchs использует технологию датчиков, специально разработанную для этой области применения.