Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

Ethernet IO Modules
with IO-Link Master

Преимущества

Мультипротокол

Мультипротокольное решение

Мультипротокольное решение обеспечивает прямую связь Ethernet между всеми стандартными ПЛК и модулями промышленной сети. Эти модули поддерживают протоколы PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT, что сокращает количество необходимых компонентов, делая возможной стандартизацию при проектировании технологического оборудования. Это также упрощает строительство оборудования для международных рынков, поскольку один модуль отвечает различным требованиям.
Инновационная технология связи для повышения производительности

Улучшенное подключение

Разъём M12 L-код имеет более высокий номинальный ток до 2x16 А, что позволяет повысить производительность на 70 %. За счет этого требуется меньше кабелей питания, выдерживаются более высокие пиковые нагрузки и возможно подключение цепочкой большего числа модулей. Общая стандартизация с использованием компактного разъёма M12 позволяет операторам заводов достичь максимальной эффективности и создать унифицированную конструкцию системы.
Децентрализованный интеллект для обеспечения эффективности процессов

Децентрализованный интеллект

Интегрированный логический механизм новых модулей ввода-вывода Ethernet позволяет выполнять задачи в самом модулей, не задействуя уровень управляющих устройств. Благодаря этому сокращается время отклика и расходы на средства связи, что повышает эффективность процессов.
Модули ввода/вывода Ethernet с IO-Link Master

IO-Link

Связь между датчиками/исполнительными устройствами IO-Link и модулем промышленных сетей с интегрированным IO-Link Master позволяет выполнять параметризацию, передавать данные процессов и состояний, а также расширяет возможности диагностики. Такая система связи лежит в основе развития технологии Sensorik4.0®, открывая новые преимущества в отношении прозрачности технологических процессов.

Sensorik4.0®: Ориентированная на будущее система связи с IO-Link

Модули ввода/вывода Ethernet с IO-Link Master

Основные характеристики IO-Link Master

Непрерывная диагностика и параметризация вплоть до уровня датчиков/исполнительных устройств
Простая замена устройств и ввод в эксплуатацию: автоматический перенос предварительно настроенных параметров при подключении нескольких датчиков.
Поддержка 8 каналов IO-Link для датчиков (тип A) и исполнительных устройств (тип B)
Простой и экономичный способ подключения с помощью стандартных неэкранированных кабелей
Ориентированы на будущее благодаря стандарту IO-Link IEC 61131-9

Децентрализованная архитектура упрощает программное обеспечение ПЛК

Наличие локального управления и децентрализованных операций позволяет исключить компоненты программного обеспечения и связи промышленной сети из панели управления — на верхний уровень передаются только данные диагностики.

Преимущества такого решения можно наблюдать на примере конвейерной системы, в которой изделия сортируются по расположению и размеру и, при необходимости, удаляются с помощью пневматической системы. Этот процесс требует очень высокой скорости реагирования, которая достигается за счёт прямого подключения вводов и выводов к модулю.

Высокая скорость становится возможной, так как отсутствуют временные потери на передачу сигнала по сети, а также исключается временная зависимость от других процессов.

illustration ICE1 modules with S2 redundancy

IO-Link Master for High-Reliability Systems


ICE1 Series with S2 Redundancy

To prevent unplanned downtimes and associated costs in critical applications such as in the chemical or pharmaceutical industry, Pepperl+Fuchs has developed a IO-Link master with S2 redundancy. It establishes a redundant synchronization mechanism, ensuring that a fallback PLC takes over process control in the event of an error. The primary controller is used for cyclic communication, while the secondary controller only runs in the background and takes over communication if required.

Their resistant, diecast zinc housing and the extended temperature range make the ICE1 modules with S2 redundancy ideally suited for demanding applications in the chemical and pharmaceutical sectors.

Быстрая диагностика, максимальная прозрачность

Модули поддерживают максимальную прозрачность процесса: Параметры диагностики могут отслеживаться напрямую из модуля через веб-интерфейс или передаваться обратно в ПЛК. Встроенный веб-сервер обеспечивает прямой доступ к устройствам и позволяет просматривать важную информацию и изменять параметры сети, такие как IP-адреса и маски подсети.

На модулях предусмотрены светодиодные индикаторы состояния, с помощью которых можно в любой момент провести диагностику конкретного канала. Это позволяет повысить производительность благодаря более эффективному обнаружению и устранению неисправностей.

 

Быстрая диагностика гарантирует прозрачность

Контакты

Модули ввода/вывода Ethernet от Pepperl+Fuchs способствуют стандартизации, упрощают управление и повышают производительность. Свяжитесь с нами, чтобы подробнее узнать о новом поколении модулей промышленных сетей.