Digitalizing hazardous areas.
Enabling connectivity.
Enhancing mobility.
Intrinsically Safe Feature Phone for Zone 1/21 and Div. 1—Ex-Handy 10
Новый Ex-Handy 10 от бренда ecom Pepperl+Fuchs — это следующее поколение функциональных телефонов для широкого спектра областей применения. Наше высокотехнологичное защищённое решение разработано для эксплуатации в сложных промышленных условиях, прошло обширные сертификационные испытания и имеет несколько частотных диапазонов для использования в опасных зонах 1/21, 2/22 и кат. 1/2по всему миру.
Ex-Handy 10 полностью соответствует WEA 2.0 и также поддерживает функции WEA 3.0, кроме расширенной геолокации (только для США). Функциональный телефон 4G/LTE специально адаптирован в соответствии с потребностями пользователей, которым необходим технологичный сотовый телефон с мощной аккумуляторной батареей и с управлением с помощью кнопок и сенсорного дисплея. От коммуникации до защиты одиночных работников — новый Ex-Handy 10 прокладывает путь к будущим приложениям IIoT.
Новый телефон Ex-Handy 10 марки ecom компании Pepperl+Fuchs сертифицирован для работы в зоне 1/кат. 1 и разработан специально для опасных зон и неблагоприятных условий эксплуатации. Безопасный и эффективный телефон Ex-Handy 10 соответствует текущим и будущим требованиям к связи Industry 4.0 и промышленного интернета вещей.
Новое поколение телефонов собственной разработки основано на современных технологиях и предлагает пользователям полный комплект совместимых аксессуаров из одного источника, в том числе искробезопасным дистанционным телефоном RSM-Ex 01. Не важно, где вы находитесь - сотрудник глобальной сети поддержки Pepperl+Fuchs обязательно ответит на ваши вопросы.
Помимо цифровых товаров и услуг, марка ecom компании Pepperl+Fuchs предоставляет центральную платформу для менеджеров проектов, ИТ-специалистов и пользователей. Ассортимент услуг включает консультирование по прикладному проектированию, предварительную конфигурацию по индивидуальным запросам, а также включение мобильных устройств в систему управления мобильными устройствами.
Этот инструмент позволяет пользователю просматривать ПО и конфигурацию своих продуктов и управлять ими с помощью дистанционных программно-аппаратных средств. Благодаря ему пользователи могут быстро реагировать на изменение требований в своих сферах деятельности, внося необходимые поправки. Это экономит время, ресурсы и средства, одновременно обеспечивая непрерывную работу и высокое качество всех устройств.
Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о готовом сервисном решении, обеспечивающем качество и безопасность работы всех устройств.
In addition to digital products and services, the Pepperl+Fuchs brand ecom provides a central platform for project managers, IT specialists, and users. Services range from application engineering consulting, customer-specific pre-configuration, and mobile device commissioning to mobile device management. With this tool, users can view their products’ software and configurations and manage them using a remote firmware solution. It also enables customers to react quickly to the changing requirements of their individual applications by carrying out necessary adjustments. This saves time, resources, and costs, while a constant process and a high quality of all devices is ensured.
Универсальное решение, составленное для сетевой коммуникации мобильных работников — это ключ к успешной цифровизации рабочих операций с помощью мобильных устройств.
Надёжный и высокотехнологичный Ex-Handy 10 создан для обеспечения связи работников с операторной в реальном времени. Кроме того, специализированные автоматические функции защиты одиночного работника можно настроить и интегрировать в собственную инфраструктуру компании, чтобы обеспечить безопасность работников на производстве.
У вас возникли вопросы об устройстве Ex-Handy 10 и аксессуарах к нему? Или вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму связи, чтобы отправить нам сообщение или запросить персональную консультацию одного из наших специалистов.