Присоединяйтесь к революции в промышленном интернете вещей
Современные технологии и решения для приложений в рамках Industry 4.0
Благодаря новому стартовому комплекту IIoT и удобным ведущим устройствам IO-Link от Pepperl+Fuchs простая визуализация и анализ данных датчиков становятся реальностью. Узнайте о преимуществах IO-Link и оцените безупречную интеграцию данных датчиков IO-Link в приложение Industry 4.0.
В комплект входят:
Подключите программную панель через OPC UA или MQTT для простой интерпретации данных в режиме реального времени и начните цифровую трансформацию своих предприятий уже сейчас с помощью нового стартового комплекта IIoT от Pepperl+Fuchs!
Промышленный интернет вещей (IIoT) работает на основе полной информации от датчиков на уровне эксплуатации. Компания Pepperl+Fuchs, широко известная своими разработками по автоматизации процессов и предприятий, своевременно выявила эту особенность и внесла свой вклад в Четвертую промышленную революцию — им стало инновационное решение, получившее название «Sensorik4.0®».
Сегодня мы предлагаем готовые решения для бесперебойной передачи ценной информации от машин и цехов в различные комплексы программных средств. Оптимизируйте процессы и экономьте ресурсы с доступными данными о состоянии, положении и готовности. На сайте показано, как сделать это в сотрудничестве с нами.
Изучите сайт и обязательно свяжитесь с нами для внедрения приложений в соответствии со стандартами Industry 4.0. Наши специалисты будут рады ответить на ваш запрос!
Заводы, продукция и системы всё чаще объединяются в сети. Это вызывает потребность в стандартах связи между машинами (M2M), для разработки которых предпринимаются большие усилия. Протоколы IIoT OPC UA, MQTT и REST API делают возможной такую связь, а также внедрение гибридных систем, состоящих из ПЛК и облака.
В этом разделе рассказывается о различных приложениях IIoT, на примере которых можно узнать, как протекает переход приложений на основе управляющего устройства к гибридным или обычным приложениям IIoT без главного ПЛК. can succeed.
Ведущие устройства IO-Link серий ICE2 и ICE3 служат основой для гибридных и обычных приложений IIoT. Специалист по промышленной связи Лукас Погода на примерах показывает различия и функции гибридных и обычных решений IIoT. Он также рассказывает о роли ведущих устройств IO-Link компании Pepperl+Fuchs.
В ролике показаны три области применения IIoT на основе компонентов Pepperl+Fuchs: готовая производственная линия в автомобилестроении, разумное обращение с отходами и система датчиков для обнаружения утечек в бочках с вином и виски.
«Прозрачное устройство» показывает, как быстро данные от различных датчиков Pepperl+Fuchs передаются с уровня эксплуатации в облако. Собранные показания датчиков отображаются на экране и генерируют, например, аварийные сигналы состояния. Компания Pepperl+Fuchs с удовольствием поможет вам в планировании и выборе подходящих компонентов, инфраструктуры и программного обеспечения для индивидуального решения IIoT.
В этом видеоролике Лукас Погода и Йёрг Нагель рассказывают о компонентах «прозрачного устройства», которое состоит из аппаратных средств Pepperl+Fuchs и программного обеспечения компании Neoception. Узнайте, как показания датчиков передаются в облако, отображаются и обрабатываются.
Мы постоянно слышим о Industry 4.0, промышленном интернете вещей, «умных» фабриках и устройствах. Главным правилом новой технологической эпохи стала возможность связи со всеми устройствами. Иными словами, нужно найти такой способ обмена данными, который не будет зависеть от производителя устройств, будет стандартным и безопасным, а также обеспечит взаимодействие и готовность к применению информационных и эксплуатационных технологий. Для этого нужны «умные» протоколы обмена данными в IIoT, например: OPC UA, MQTT или REST API.
В техническом документе сравниваются различные протоколы обмена данными на основе TCP, которые продолжают развиваться и рассматриваются как движущая сила IIoT и Industry 4.0.
В этом видеоролике Лукас Погода рассматривает протоколы IIoT OPC UA, MQTT и REST API, обращая внимание на преимущества и недостатки каждого из них, а также особенности их использования в разных сферах.
Протоколы IIoT так же разнообразны, как примеры их использования. Если вы хотите узнать о различных протоколах IIoT и ответах Pepperl+Fuchs на постоянно развивающиеся требования, предлагаем вам интервью с Себастьяном Штёбером, руководителем отдела исследований и разработки Pepperl+Fuchs.
Публикация данных о процессах и состоянии предприятия, полученных от датчиков, в облачные приложения является одним из ключевых требований для IIoT и Industry 4.0. Ведущие модули IO-Link ICE2 и ICE3 получили официальное одобрение в качестве "партнерских устройств AWS". С их помощью Pepperl+Fuchs предлагает пользователям среды AWS доступ к широкому ассортименту датчиков для задач профилактического обслуживания и мониторинга состояния.
Эти модули промышленных сетей не только поддерживают протоколы передачи данных в реальном времени (Ethernet/IP или PROFINET) для подключения к детерминированным промышленным контроллерам, но и предлагают концепцию, полностью основанную на Web-сервисах, и коммуникацию через OPC UA, MQTT и REST API. Это позволяет пользователям без знаний в области промышленных сетей и программирования контроллеров быстро и легко внедрять автономные приложения.
Благодаря технологии Multilink стало возможным применение гибридного подхода, в рамках которого ПЛК выполняет требующие немедленной обработки процессы и параллельно передает сводные данные о состоянии через OPC UA или MQTT в системы, размещенные на хостинге AWS (например: GE Digital или Syntax).
Компания Pepperl+Fuchs занимает лидирующее положение на рынке промышленных средств автоматизации и предлагает широкий ассортимент датчиков, элементов интерфейса и даже мобильных устройств в соответствии со стандартами Industry 4.0.
Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних разработок:
Слияние информационных и эксплуатационных технологий стало реальностью в приложениях на основе нашей продукции, в которой воплотились стандарты Industry 4.0. Поддержка стандартизированных протоколов и интерфейсов, а также встроенные программные соединения позволяют органично встраивать приложения в уже имеющиеся информационные технологии и платформы. Программно реализованные службы наших IT-партнеров создают дополнительные преимущества для наших клиентов.
Энергопотребление гидравлического пресса может обойтись производителю в несколько тысяч евро в год. Большая часть этой энергии расходуется в процессе статического прессования шлаковых материалов. Компания LCM GmbH разработала систему для решения этой проблемы. Вместе с датчиками и элементами инфраструктуры от Pepperl+Fuchs система формирует цифровой подход к гидравлике.
Узнайте большеВместе со своими партнерами SAP и Smart City Solutions компания Pepperl+Fuchs разработала индивидуальное решение на основе ультразвуковых технологий и LoRaWAN® для города Гейдельберг в Германии. Решение предусматривает программируемое опорожнение мусорных баков по требованию.
Узнайте большеСпециалисты по автоматизации компании Staudinger используют видеосистемы с камерами класса надежности SIL 3/PL e производства Pepperl+Fuchs для безопасного сопровождения современных автоматически управляемых транспортных средств. Благодаря этому компания может предложить своим клиентам комплексное решение на основе приводных технологий и технологий управления, а также само транспортное средство.
Узнайте большеУ вас возникли вопросы по решениям Sensorik4.0® компании Pepperl+Fuchs? Вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.