Индуктивные датчики безопасности SIL 2/PL d
Серия оптимизированных датчиков поставляется в корпусах из нержавеющей сталиразличной конструкции. Откройте для себя новые индуктивные датчики безопасности SIL 2/PL d от Pepperl+Fuchs, повышающие безопасность персонала и оборудования, для ваших условий эксплуатации!
Индуктивные датчики безопасности не требуют специально кодированных активаторов и могут использоваться со стандартными металлическими активаторами. Благодаря отсутствию слепых зон их легко установить без дополнительной регулировки. Это сэкономит время и деньги. Кроме того, стандартизированный интерфейс OSSD позволяет напрямую подключать бесконтактные датчики безопасности к контроллерам безопасности.
Благодаря новым индуктивным датчикам безопасности наши клиенты могут воспользоваться преимуществами высокой эффективности и гибких возможностей внедрения систем безопасности уровня SIL 2/PL d. При наличии резервирования можно обеспечить соответствие требованиям безопасности вплоть до SIL 3/PL e. Высокие показатели безопасности не только упрощают интеграцию в контур безопасности, но и позволяют реже проводить регулярные проверки, продлевая рабочие интервалы. Циклы регулярных испытаний, наконец, уходят в прошлое.
Индуктивные датчики безопасности класса SIL2/PL d используются везде, где люди и машины работают вместе в замкнутых пространствах — компактный корпус делает их идеальным решением для интеграции в промышленные установки и машины, такие как AGV (автоматически управляемые транспортные средства).
Стандартизированный интерфейс OSSD позволяет легко и напрямую подключать устройства к существующим контроллерам безопасности и модулям ввода/вывода. На производственных линиях индуктивные датчики безопасности могут быть установлены внутри ножничных подъемников, где они надёжно определяют безопасное конечное положение.
Pepperl+Fuchs является лидером на рынке электрических устройств функциональной безопасности и поможет вам в соблюдении необходимых стандартов.
Наш универсальный ассортимент насчитывает более 700 наименований устройств с сертификатами SIL/PL. Благодаря такому разнообразию предлагаемой продукции вы можете найти всё необходимое, от модулей интерфейса класса SIL 3 до датчиков класса PL e, в одном месте. Мы гарантируем, что вы всегда получите лучшее решение для своей области применения.
Каковы преимущества новых индуктивных датчиков безопасности для моей области применения? И как подобрать оптимальную версию? Мы с удовольствием ответим на эти и другие вопросы. Просто отправьте нам сообщение и запросите персональную консультацию одного из наших специалистов.