Датчики и системы с IO-Link
Первая международно стандартизированная технология ввода/вывода IO-Link обеспечивает бесперебойную двунаправленную связь между уровнем систем управления и полевым уровнем датчиков/приводов по стандартному неэкранированному трёхжильному кабелю — как для интеллектуальных датчиков IO-Link, так и для стандартных датчиков. Это ориентированный на будущее интерфейс, который позволяет пользователям выполнять комплексную диагностику и настраивать устройства IO-Link во время работы. Pepperl+Fuchs предлагает комплексные системные решения IO-Link, которые включают в себя инфраструктуру и ряд датчиков IO-Link.
Подготовьте свое производство к будущему. Воспользуйтесь преимуществами прозрачного обмена данными вплоть до уровня полевых устройств и снижения эксплуатационных расходов.
IO-Link configuration and integration is easy with uniform device description files, standardized IO Device Descriptions (IODDs), and parameter-setting with the help of software tools. With new transparency down to the field level, users can perform both comprehensive parameter setting and use the device’s diagnostic capabilities—the foundation for predictive maintenance.
Программное обеспечение PACTware упрощает настройку и эксплуатацию датчиков IO-Link любых поставщиков в любых промышленных сетях. Помимо готовых к использованию файлов описания устройств ввода/вывода, для датчиков IO-Link доступны управляющие программы типа устройств (DTM) для определённых устройств. Они обеспечивают удобное управление датчиками с помощью графического пользовательского интерфейса.
Harmonized Systems for Maximum Flexibility
By offering complete transparency from the control level down to the sensor/actuator level, IO-Link opens up new possibilities for users and is seen as an “enabler technology” for Industry 4.0. Pepperl+Fuchs offers a complete IO-Link solution from a single source: Our sensors, masters, and infrastructure components will provide the flexibility you need.
Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization
Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.
Production in Batch Size 1—Parameterization During Operation
Recipe changes are often necessary when different products are made on a production line. With the simultaneous transfer of process and parameter data, IO-Link enables the reparameterization of sensors and actuators during operation—laying the groundwork for production in batch size 1. This reduces downtimes and resulting costs.
Какие преимущества предлагает IO-Link моему предприятию? Как внедрить технологию в мою существующую систему коммуникации? Мы с удовольствием ответим на эти и другие вопросы. Просто отправьте нам сообщение или запросите персональную консультацию с одним из наших специалистов.