От многоярусных складов до конвейерных систем — здесь вы можете найти идеальные решения для вашей сферы применения!
Система позиционирования PXV DataMatrix оснащена двухмерной считывающей головкой, состоящей из модуля камеры и встроенного модуля освещения. Головка считывает и расшифровывает метки положения, напечатанные на самоклеящейся кодовой ленте в виде двухмерных кодов матрицы данных … Узнайте больше
Впервые система позиционированияsafePXV позволяет добиться абсолютного позиционирования в соответствии с SIL 3/PL e при помощи всего лишь одного датчика. Она проста в эксплуатации и подходит для самых различных сфер применения, таких как точное позиционирование электрических монорельсовых конвейеров (EMC) на сборочных линиях или использование в кранах-штабелёрах … Узнайте больше
Система абсолютного кодирования позиционирования WCS надёжно определяет положение транспортировочных блоков и транспортируемых товаров. Прочная версия для эксплуатации вне помещений предназначена для использования в сложных условиях вне помещений, таких как порты, морские сооружения или мусоросжигательные заводы … Узнайте больше
Прочный корпус модуля AS-интерфейса G20 имеет высоту менее 30 мм и легко интегрируется на монтажную рейку. Помимо прямого соединения с двумя электродвигателями роликов постоянного тока, он оснащается двумя сканерами перегруженной дорожки. Он идеально подходит для регулирования скорости, направления и функций запуска/остановки, используемых на транспортирующих материалы конвейерах … Узнайте больше
Модули ввода/вывода Ethernet с главным модулем IO-Link предлагают универсальные решения по автоматизации и передачи данных в реальном времени путём быстрого и простого соединения полевых устройств с шинной системой более высокого уровня. Помимо этого, они оснащаются полным набором диагностических функций, позволяющим повысить прозрачность процесса … Узнайте больше
Безопасность персонала приобретает всё большую важность в автоматизированных процессах. Бесконтактные устройства защиты, такие как световые барьеры безопасности, с соответствующими интерфейсными модулями безопасности гарантируют остановку оборудования при обнаружении несанкционированного доступа или при входе кого-либо в опасную зону … Узнайте больше
Датчик R2000 2-D-LiDAR обеспечивает высокую точность измерений в динамичных областях применения, таких как навигация автоматически управляемых транспортных средств. Дальность срабатывания достигает 100 м … Узнайте больше
Благодаря своей инновационной технологии safePGV идеально подходит для навигации автоматически управляемых транспортных средств (AGV). Помимо абсолютного позиционирования, датчик предоставляет все данные, необходимые для точного управления. Кроме того, он непрерывно обеспечивает минимальное расстояние между несколькими AGV, что гарантирует безопасность персонала на площадке … Узнайте больше
Благодаря своей устойчивости к грязи и пыли и различным диапазонам частот (НЧ, ВЧ, УВЧ) системы RFID используются в самых различных областях применения. Будь то сортировка товаров или конечная сборка автомобилей, системы RFID отличаются повышенной прозрачностью, снижают количество административных ошибок и повышают эффективность рабочих процессов ... Узнайте больше
Системы оптической идентификации легко адаптируются к различным областям применения и надёжно распознают предметы даже в сложных условиях, например, в высокотемпературных и высокоскоростных областях применения … Узнайте больше
Решения в области мобильной безопасности и связи позволяют быстро и легко оцифровывать приложения заказчиков. Искробезопасные мобильные устройства от ecom доступны в качестве портативных компьютеров, сканеров штрих-кодов, считывающих устройств RFID, планшетов или смартфонов, которые могут использоваться как в сложных промышленных условиях, так и в опасных зонах … Узнайте больше
Повреждённые паллеты могут стать причиной столкновений в процессе автоматического назначения отсеков в многоярусных складах, что может привести к значительному материальному ущербу. Благодаря дополнительной оси сканирования плоскости сканер R2000 Detection надёжно распознаёт и отображает даже мелкие фрагменты сломанных паллетов … Узнайте больше
Оптические приёмопередатчики гарантируют двустороннюю связь с укладчиками или транспортными тележками, основанную на Ethernet. Скорость передачи данных оптического приёмопередатчикаLS682 остаётся постоянной, что позволяет добиться стабильного соединения на расстоянии 300 м. Во время эксплуатации он абсолютно не изнашивается и гарантирует бесперебойное выполнение процессов … Узнайте больше
Фотоэлектрические датчики серии R10x сочетают в одном компактном корпусе различные фотоэлектрические функции. Данные датчики могут легко адаптироваться к требованиям конкретной области применения. Датчики диффузного типа с подавлением фона идеально подходят для распознавания отсеков … Узнайте больше
Ассортимент изделий для подключения включает в себя кабели датчиков, полевые разъёмы, соединительные блоки, сплиттеры датчика-исполнительного устройства, переходники датчика-исполнительного устройства, а также интерфейсные кабели. Предлагая вам датчики и сопутствующие соединительные компоненты от одного поставщика, мы помогаем повысить вашу производительность и обеспечить постоянную готовность оборудования и промышленных установок к эксплуатации ... Узнайте больше
На складах с высокими стеллажами автоматизированные системы хранения и извлечения (ASRS) могут быстро и резко менять направление движения — высококачественные кабели PUR идеально подойдут для таких условий применения ... Узнайте больше
У вас есть вопросы о предлагаемых нами решениях по транспортировке материалов?
Мы будем рады помочь вам! Чтобы получить дополнительную информацию о заинтересовавших вас продуктах, просто отправьте нам электронное письмо или назначьте встречу.