The Problem Solver.

Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.

Серия ML100

Простая концепция корпуса, расширенные оптические функции

Серия ML100

Датчик ML100 объединил в простом прямоугольном миниатюрном корпусе все расширенные фотоэлектрические функции и позволяет решать любые задачи автоматизации. Он оснащен металлическими резьбовыми монтажными отверстиями M3, ярким светодиодом и удобно расположенным индикатором состояния. Регулятор чувствительности и переключатель включения/выключения света обеспечивают дополнительную гибкость и улучшенный контроль диапазона сканирования или обнаружения. Корпус датчика имеет сертификаты cULus, CE, UKCA и CCC. Благодаря усиленному корпусу серия ML100 легко выдерживает хранение в условиях низких температур до -30°C. Все оптические версии поставляются с кабелем или разъемами M8, а также с выходами NPN и PNP. Это помогает пользователям обеспечить соответствие требованиям любой установки.





Технологии: PowerBeam и BlueBeam

Серия ML100 с технологией BlueBeam

Технология PowerBeam

Технология PowerBeam, как известно, имеет наибольший запас прочности среди конкурентов, обеспечивая наиболее стабильную и надежную работу. Хорошо видимый светодиод упрощает выравнивание и настройку датчика. Его большое, яркое и однородное световое пятно особенно эффективно для датчиков с отраженным лучом, даже для версий с малым отражателем.

Технология Bluebeam

Технология BlueBeam аналогична технологии PowerBeam, но оснащается синим светодиодом с длиной волны 470 нм. Такие устройства имеют одинаково мощное и однородное световое пятно. Его можно использовать для решения некоторых сложнейших задач в электронике, включая обнаружение синих солнечных батарей и печатных плат (PCB).

Преимущества

Решение проблем

Датчик ML100 с расстоянием между монтажными отверстиями 1 дюйм объединяет в прямоугольном миниатюрном корпусе все основные фотоэлектрические функции. Дополнительные специальные версии также доступны для конкретных задач, что делает серию ML100 идеальной для сложных областей применения, где другие датчики исчерпали свои возможности.

Один датчик, множество оптических решений

Пользователям на выбор доступно несколько технологий — от простого датчика диффузного типа до специализированных датчиков с тройным световым пятном или технологией BlueBeam.

Высоконадежный датчик

Благодаря прочной конструкции, надежной электронике и высоким оптическим свойствам ML100 гарантирует исключительную эффективность. Он демонстрирует безупречную работоспособность в самых разных средах. После установки пользователи обычно могут забыть о датчике на многие годы.

Прочность и универсальность

Благодаря различным режимам считывания и ударопрочному, устойчивому к вибрации корпусу ML100 является универсальным решением для любых задач — от чувствительных областей применения в электронике до трудоемких операций транспортировки материалов.

Ассортимент

Датчики диффузного типа с подавлением фона (BGS)

ML100-8-H-350
Отличная производительность BGS для ресурсоемких приложений
ML100-8-H-250-BU
BlueBeam для обнаружения солнечных батарей и печатных плат
ML100-8-H-250-RT
Стандартная производительность BGS для стандартных задач
ML100-8-H-200-IR
Инфракрасный (IR) свет для неинтрузивного сканирования
ML100-8-H-100-RT
Небольшое световое пятно для обнаружения мелких объектов
ML100-8-H-100…162
Тройное световое пятно для надежного тройного обнаружения

Датчики диффузного типа

ML100-8-1000
Обнаружение стандартных объектов
ML100-8-W
Большое световое пятно для блестящих и прозрачных объектов
ML100-8-HGU-100-RT
Удлиненное красное световое пятно для печатных плат
ML100-8-HGU-100-IR
Удлиненное ИК-пятно для печатных плат с камерами AOI
ML100-8-HGU-100-BU
Удлиненный BlueBeam для солнечных батарей и печатных плат

Датчики с отраженным лучом

Дальний диапазон для непрозрачных стандартных объектов
Уменьшенный диапазон для блестящих или непрозрачных объектов
Минимальная слепая зона для измерений малой дальности
Инфракрасный (ИК) свет для неинтрузивного обнаружения
Настройка контраста для стекла и низкоконтрастных объектов

Датчики сквозного луча

ML100/MV100-RT
Для стандартных задач
ML100/MV100-RT/35
Расширенный диапазон для измерений на дальних расстояниях
M100/MV100-IR
Инфракрасный (ИК) свет для неинтрузивного обнаружения
M100/MV100-6090
Внутренняя щель для точной позиции и мелких объектов
M100/MV100-6091
Внутренняя щель для точной позиции и мелких объектов
M100/MV100-6757
Внутренняя щель для точной позиции и мелких объектов

Области применения

Надежная транспортировка багажа в аэропорту
Датчики серии ML100-54 с отраженным лучом используются, например, для обнаружения блестящих объектов и при невозможности контроля момента затяжки винтов. При отслеживании багажа на конвейерной ленте эти датчики обеспечивают обнаружение всех объектов, в том числе блестящих.
Эффективность процессов в машинах для складывания белья после стирки
Для надежного обнаружения объектов на блестящем фоне с близкого расстояния требуются датчики с отраженным лучом и оптическая светоотражающая пленка. В машинах для складывания белья после стирки датчики ML100-54-F обеспечивают эффективность рабочих процессов.
Обнаружение объектов на стандартных конвейерах
В стандартных конвейерных системах датчики с отраженным лучом ML100-55 и поляризационным фильтром, как правило, используются для обнаружения объектов.
Простое обнаружение стекла на линиях розлива
Датчики с отраженным лучом ML100-55-G для обнаружения стекла подходят для простых задач сканирования стандартных стеклянных изделий, таких как бутылки, медицинские флаконы или многослойное стекло.
Обнаружение товаров на кассах супермаркетов
Датчики с отраженным лучом ML100-6-IR без поляризационного фильтра являются идеальным решением для областей применения, где нежелательно применение красного света, например при сканировании товаров в супермаркетах.

Контакты

У вас есть вопросы о серии ML100? Вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.