Надежная идентификация
Мобильные и стационарные датчики — от сканеров штрихкодов, считывателей двумерных кодов и портативных устройств до специальных решений
Оптическая идентификация применяется в самых разных областях. Будь то большие диапазоны чтения и обнаружения, DPM-коды, экстремальные температуры, высокая скорость или воздействие пыли и грязи — Pepperl+Fuchs предложит оптимальное решение для любого случая. Мобильные и стационарные датчики, от сканеров 2-мерных кодов и портативных устройств до сканеров штрихкодов и специальных решений, надежно и безопасно решают задачи учета движения продукции с разнообразными типами кодов и в самых сложных условиях.
Найдите идеальное решение для ваших задач оптической идентификации!
Системы сортировки писем в крупных компаниях или банках должны идентифицировать документы индивидуально, чтобы правильно распределить их по пакетам. Для этого на каждой странице печатается матричный код, содержащий уникальный набор данных. Узнайте в отчете о применении, как стационарные считыватели кодов серии OPC отвечают специальным требованиям полиграфической промышленности …
Замороженные продукты должны храниться при температуре не выше –18 °C. Продукция транспортируется на лотках, на которые прикреплены штрихкоды. Эти коды позволяют четко идентифицировать продукты для их дальнейшей транспортировки. Однако крайне низкие температуры на складах глубокой заморозки предъявляют особые требования к сенсорной технологии сканеров штрихкодов. Прочитайте отчет о применении и узнайте, как сканеры штрихкодов серии VB14N-T выдерживают экстремальные температуры от –35° C до +45° C, обеспечивая при этом максимальную эффективность считывания…
Высокая надежность считывания, простота эксплуатации и идеальная адаптация к специальным требованиям заказчика — вот главные достоинства ручных сканеров серии OHV. Устройства надежно считывают любые 1- и 2-мерные коды, включая DPM-коды, даже на отражающих поверхностях. Они представлены в версии с проводным и беспроводным подключением. Кроме того, устройства обеспечивают обратную связь с пользователем посредством звуковых, тактильных и визуальных сигналов для максимальной надежности процессов вашего производства. Pepperl+Fuchs предлагает ручные сканеры для любых задач в области мобильной идентификации, предъявляющие как стандартные, так и специальные требования.
Высокотемпературная система идентификации OIT обеспечивает бесперебойное выполнение процессов в самых сложных условиях, таких как цикличные изменения температуры, крайне высокие температуры до 500° C, а также воздействие пыли или краски. Благодаря этому система идеально подходит для использования на линиях окраски, в сушильных установках, гальванических цехах или пекарнях. Встроенная функция диагностики гарантирует безопасность производственных процессов. Узнайте из отчета о применении, как система OIT надежно идентифицирует свежеокрашенные автомобильные кузова, несмотря на экстремальные температуры окружающей среды…
У вас есть вопросы о продуктах для оптической идентификации, или ищете сенсорное решение, соответствующее вашим требованиям? Просто заполните контактную форму и отправьте нам сообщение. Мы будем рады вам помочь!