Никаких компромиссов!

Вы бы купили автомобиль, зная, что подушка безопасности вроде бы работает, но лучше не проверять?

Безопасность нельзя обеспечить полумерами — лучше довериться экспертам.

Функциональная безопасность для автоматизации процессов

Самый широкий ассортимент защитной продукции на рынке

Самый широкий ассортимент защитной продукции на рынке

Pepperl+Fuchs предлагает более 750 видов устройств, отвечающих стандартам SIL/PL, и неограниченный выбор вариантов, среди которых вы несомненно найдете идеальное решение для своей задачи.
Знания — залог качества

Знания — залог качества

На протяжении десятилетий компания Pepperl+Fuchs является двигателем прогресса автоматизации производства. В основу нашего ассортимента продукции заложены глубокие знания норм и стандартов функциональной безопасности.
Неограниченная безопасность

Неограниченная безопасность

Наша международная компания предлагает полный комплекс решений уровня SIL 3 для всех типов сигналов — аналоговых и цифровых. Преимущества модулей интерфейса для всех ваших задач от единого поставщика.
Учитесь у экспертов

Учитесь у экспертов

Pepperl+Fuchs предоставляет поддержку подразделений лицензированных специалистов по безопасности и предлагает большой набор учебных программ для инженеров по автоматизации.

Продукция для обеспечения безопасности

НОВИНКА! Единственная в мире линейка продукции SIL 3 для всех типов сигналов

Новые выходные драйверы SIL 3 от Pepperl+Fuchs закрыли последний пробел в линейке барьеров искрозащиты с сертификатом SIL 3. Искробезопасные компоненты SIL 3 теперь доступны для всех типов сигналов — цифровых и аналоговых, для управляющих сигналов исполнительных механизмов и для сигналов измерений от удаленных устройств. Компоненты поставляются в виде устройств для монтажа на DIN-рейку, либо в виде изолирующих компонентов для плат разъемов.

На практике это означает, что для обеспечения безопасности уровня SIL 3 больше не нужно использовать обходной вариант с дублирующими компонентами SIL 2: теперь позиционирующие устройства, электроклапаны или преобразователи IP HART в искробезопасных зонах SIL 3 можно подключать напрямую к системе управления с помощью единого защитного барьера.

Еще больше инноваций, формирующих отрасль

Примеры областей применения

Аварийное отключение с помощью устройств позиционирования HART

Аварийное отключение с помощью устройств позиционирования HART

 

Pepperl+Fuchs соответствует граничным условиям функциональной безопасности согласно SIL 3 без использования специальных клапанов аварийного останова и предохранительных отсечных клапанов. Вместо этого, существующие аналоговые позиционирующие устройства используются в дискретном режиме. Они либо полностью открыты, либо закрыты.

Функциональная проверка в соответствии с SIL 3 осуществляется путем включения этих контроллеров с сигналами HART для частичной проверки хода в дополнение к их фактической функции. Эти тесты позволяют проводить функциональную проверку без полного отключения подачи среды и без резервного оборудования. Например, драйвер тока KCD2-SCD-Ex1.ES SMART подходит для этой функции вплоть до уровня безопасности SIL 3.

Источники питания датчиков обеспечивают мониторинг давления масла

Источники питания датчиков обеспечивают мониторинг давления масла

Подшипники скольжения обеспечивают надежную смазку на высокоскоростных машинах. Они обеспечивают минимальные потери на трение и играют важную роль в увеличении срока службы. Полная смазка турбин и генераторов защищает от трения между металлическими поверхностями за счет жидкой смазки, тем самым предотвращая абразивный износ. Для достижения этого эффекта необходимо создать давление смазочной пленки, так как это единственный способ надежно отделить контактные поверхности друг от друга. В гидростатических подшипниках скольжения для обеспечения постоянного давления масла и надежной смазки используется масляный насос. 

Датчик давления с измерительным выходом 4 … 20 мА идеально подходит для постоянного контроля давления масла в контуре смазки. Блок питания датчика обеспечивает искробезопасность и гарантирует надежную передачу данных. Как правило, для этого используются модули KCD2-STC-Ex1.ES. Они отвечают требованиям применения до SIL 3 в соответствии со стандартом IEC/EN 61508.

Защитные реле с двойным резервированием для максимальной функциональной безопасности

Защитные реле с двойным резервированием для максимальной функциональной безопасности

Необходимым условием надежной сигнализации в случае возгорания является безопасная передача сигнала, дополненная гальванической изоляцией между цепями управления и локальными цепями на производстве. Защитные реле ETS (защита при подаче напряжения) от Pepperl+Fuchs разработаны специально для этой цели.

Одним из примеров этой серии является защитное реле KFD2-RSH-1.2E.L. Оно отвечает требованиям комплексной безопасности в соответствии с SIL 3 и используется для безопасного питания устройств. Периодические диагностические испытания и проверки выполняются для контроля правильности работы подключенных устройств с целью обеспечения надежного срабатывания пожарной сигнализации и автоматических средств пожаротушения в случае возгорания.

Безопасное отключение подачи топлива в крупные дизельные двигатели

Безопасное отключение подачи топлива в крупные дизельные двигатели

Тепловозы обычно оборудуются большими дизельными двигателями в несколько тысяч лошадиных сил. Также двигатели таких размеров часто используются в качестве аварийных блоков для источников бесперебойного питания. Топливовоздушная смесь полностью сгорает в двигателе и, следовательно, практически не представляет опасности для самого двигателя или для людей, работающих рядом с двигателем. Опасность может возникнуть только в случае неисправности одного из топливопроводов и утечки топлива.

Основным условием надежной активации систем сигнализации и автоматических средств пожаротушения является безошибочная передача сигнала между цепями удаленных устройств и стороной управления, которые гальванически изолированы друг от друга. Защитные реле KFD2-RSH-1.*D.* идеальны для решения таких задач. Эти реле безопасности соответствуют требованиям до SIL 3 по стандарту IEC/EN 61508 и до PL e по стандарту EN/ISO 13849. Они предлагают многоступенчатую концепцию резервирования, которая позволяет практически полностью исключить возможность сбоев в работе.

Литература и инструменты

Загрузите руководство по функциональной безопасности!

Загрузите руководство по функциональной безопасности прямо сейчас!

В нашем руководстве по функциональной безопасности, доступном для загрузки, объясняются понятия и определения, необходимые для снижения рисков до допустимого уровня. Руководство содержит объяснения конкретных стандартов и определения угроз и способов анализа рисков.

Узнайте, как можно успешно использовать защитное оборудование, и ознакомьтесь с нашими материалами практического анализа, используя упрощенный пример системы защиты от переполнения. В руководстве содержится глоссарий и список сокращений, с помощью которых можно быстро ознакомиться с терминологией по безопасности, когда это необходимо.

События и обучение

Pepperl+Fuchs предлагает широкий выбор программ обучения для специалистов в области автоматизации. Эти программы предназначены для менеджеров, инженеров, производственного персонала и персонала, контролирующего безопасность работ, вовлеченного в проектирование и эксплуатацию оборудования в потенциально взрывоопасных средах.

Мероприятия и обучение по функциональной безопасности

Познакомьтесь с нашими специалистами

Познакомьтесь с нашими специалистами

Интервью со специалистами в области функциональной безопасности

Собственные обширные знания и опыт позволяют Pepperl+Fuchs занимать лидирующие позиции в области компонентов для функциональной безопасности. В этом интервью, опубликованном в нашем цифровом журнале "amplify", директор подразделения функциональной безопасности Михаэль Киндерманн, менеджер по продукции для функциональной безопасности Хасан Сулук и менеджер по образовательным программам и работе комиссии доктор Андреас Хильдебрандт рассказывают о своей ежедневной работе, текущих стандартах, которым должны соответствовать их продукты, и методах передачи знаний.

Прочитать интервью

SIL Clinic — Специальное мероприятие по функциональной безопасности

Компания Pepperl+Fuchs проводит ежегодные семинары по SIL, о которых хорошо отзываются как докладчики, так и участники. Узнайте больше о десятой встрече и специфике семинаров по SIL.

Контакты