Сенсорные решения для упаковочной промышленности

От надёжного обнаружения и безопасной идентификации до точного позиционирования и измерения — здесь вы найдете идеальные решения для своих задач!

Преимущества

Значок

Широкий ассортимент

От надёжного обнаружения и безопасной идентификации до точного позиционирования и измерения: Наша технология автоматизации обеспечивает бесперебойные процессы в широком спектре применений в упаковочной промышленности.
Значок

Индивидуальные решения

В любой отрасли производства, будь то фармацевтическая, косметическая, пищевая или производство потребительских товаров, требования к упаковочной сфере настолько же разнообразны, как и сами продукты. Компания Pepperl+Fuchs постоянно разрабатывает новые решения, отвечающие потребностям наших клиентов.
Значок

Опытный лидер

Компания Pepperl+Fuchs уже более 70 лет работает в области автоматизации производства и уже создала ряд самых различных успешных решений и продолжает непрерывно разрабатывать новые технологии с целью повышения эффективности производственных процессов.
Значок

Sensorik4.0®

Ваш успех важен для нас: Создавайте безопасные и эффективные производственные процессы и обеспечьте соответствие вашего производства концепции Industry 4.0 с помощью технологии интеллектуальных датчиков Pepperl+Fuchs!

Обнаружение

Обнаружение объектов
Измерение объектов малого размера с помощью фотоэлектрических датчиков серии R10x
Точное обнаружение и измерение расстояний для мельчайших объектов 

В автоматизированных конвейерных системах каждый объект должен быть правильно сориентирован, и все дефектные объекты должны быть отсортированы. Фотоэлектрические датчики серии R10x, созданные на основе мощной лазерной технологии DuraBeam, обнаруживают даже самые маленькие объекты и определяют их характеристики… подробнее

линия розлива
Безотказное определение бутылок на линиях розлива

На линиях розлива датчики должны надёжно определять наличие бутылок в конечных положениях на высокой скорости и при вибрации. Благодаря функции синхронизации до десяти ультразвуковых датчиков серии UC18GS могут работать одновременно в особо узком пространстве, обеспечивая безотказное определение бутылок... больше

Ультразвуковые датчики серии F77 обеспечивают надёжное обнаружение различных упаковочных материалов
Непрерывный поток материала на линиях упаковки

Чтобы обеспечить бесперебойную работу упаковочного оборудования, компактные ультразвуковые датчики серии F77 обеспечивают надёжное обнаружение различных упаковочных материалов, постоянное измерение диаметра рулона и непрерывную подачу материала… подробнее

Фотоэлектрические датчики R2/R3 подходят для обнаружения в ограниченном пространстве
Надёжное обнаружение в ограниченном пространстве

Миниатюрные фотоэлектрические датчики серий R2/R3 идеально подходят для обнаружения в ограниченном пространстве, например: при производстве упаковок для сигарет. Установка непосредственно рядом с движущимися объектами стала возможна благодаря встроенной системе подавления фона и антистатическому переднему стеклу, устойчивому к истиранию… подробнее

Идентификация

Идентификация упаковочного материала


УВЧ головка чтения/записи F190
Обнаружение до 40 меток в рамках одного процесса считывания

Благодаря диапазону считывания более одного метра компактные и прочные УВЧ головки чтения/записи F190 способны распознавать несколько смарт-меток всего за один процесс считывания. Считывание нескольких меток повышает производительность и эффективность процесса упаковки… подробнее

Стационарный считыватель OPC120
Считывание двухмерных кодов в фармацевтической отрасли

Стационарные считыватели, такие как OPC120, могут считывать одномерные или двухмерные коды на упаковке продукции в фармацевтической отрасли на высокой скорости и обрабатывать их в соответствии со стандартными форматами данных… подробнее

Стационарные сканеры штрих-кодов серии VB*
Отказоустойчивое считывание в условиях глубокой заморозки

Для коротких и длинных дистанций считывания или особых условий окружающей среды, таких как условия глубокой заморозки, — стационарные сканеры штрих-кодов серии VB* подходят для различных областей применения… подробнее

Позиционирование и измерение

Позиционирование и измерение в упаковочной промышленности
Система позиционирования PMI F90
Управление натяжным валиком обеспечивает непрерывную подачу материала

Система позиционирования PMI F90 контролирует направляющий ролик во время разматывания и сматывания фольги и тканей в упаковочном оборудовании. Для предотвращения повреждения материала система автоматически адаптирует скорость… подробнее

Магнитные энкодеры ENA58IL
Автоматическое позиционирование бутылок в машинах для разлива

Современные разливочные машины могут наполнять до 90 000 бутылок в час. Благодаря точности <0,1° магнитные энкодеры ENA58IL предоставляют точные данные о положении для точного позиционирования бутылок… подробнее

 

Расширенная версия SmartRunner Matcher
Точное позиционирование пищевых лотков

Наше специализированное решение для сравнения профилей SmartRunner Matcher Extended может сохранять в памяти до 32 эталонных профилей и обнаруживать любые отклонения. Датчик светового сечения определяет положение разделённых лотков и проверяет правильность их позиционирования для наполнения… подробнее

Дальномеры серии R10x
Точное обнаружение и измерение расстояния до мельчайших объектов

Во многих областях применения безопасное обнаружение и измерение маленьких объектов или параметров объектов определяет качество автоматизированного процесса. Компактные дальномеры серии R10x могут определять высоту укладки контейнеров, при этом заказывая следующий контейнер… подробнее

Датчики безопасности

Датчики безопасности для обеспечения полной безопасности
Многолучевые световые барьеры создают двухмерную зону обнаружения, защищающую пользователей
Надёжная защита контактов для абсолютной безопасности

Многолучевые световые барьеры создают двухмерную зону обнаружения, защищающую пальцы, руки или тело пользователя в зависимости от сферы применения. Постоянное обеспечение соответствия высочайшим стандартам безопасности до PL e, кат. 4 и SIL 3… подробнее

Интерфейсные модули безопасности SafeBox
Абсолютная защита персонала в упаковочной отрасли

Упаковочное оборудование часто круглосуточно работает на высоких скоростях. Поэтому обеспечение защиты персонала и оборудования, а также предотвращение простоев становится ещё более важным. Интерфейсные модули безопасности SafeBox предотвращают несанкционированный доступ и подходят для защитного оборудования, такого как предохранительные выключатели и кнопки аварийного останова… подробнее

защитные световые барьеры
Безопасные и надёжные процессы автоматических штабелёров

В связи с высоким риском получения травм автоматические штабелёры окружены защитными ограждениями. Защитные световые барьеры обеспечивают постоянную защиту персонала и прерывают процесс укладки на поддоны при входе в огороженную зону… подробнее

safePXV для обеспечения безопасности на предприятиях
Безопасное абсолютное позиционирование в соответствии с SIL 3/PL e

Система позиционирования safePXV обеспечивает беспрецедентную надёжность линейного абсолютного позиционирования. Она проста в эксплуатации и подходит для самых разных сфер применения… подробнее

Устройства IO-Link

Интерфейс IO-Link обеспечивает двунаправленную связь между датчиками и приводами




Модули ввода/вывода Ethernet со встроенным устройством IO-Link Master поддерживает до восьми устройств, совместимых с IO-Link
Прозрачный обмен данными до полевого уровня

Модули ввода/вывода Ethernet со встроенным устройством IO-Link Master поддерживают до восьми устройств, совместимых с IO-Link. Это обеспечивает непрерывную диагностику и параметризацию до уровня датчиков/исполнительных устройств, одновременно обеспечивая максимальную прозрачность процессов… подробнее

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence
IO-Link Improves Plant Efficiency

IO-Link helps make the most of sensors’ and actuators’ intelligence and allows transparent communication down to the last meter of the process. IO-Link devices form the foundation for integrated networking of components, machines, and plants … more

Подключение

Подключение
Кабели, разъемы и сплиттеры для промышленной автоматизации
Кабели, разъемы и сплиттеры для промышленной автоматизации

Ассортимент изделий для подключения включает в себя кабели датчиков, полевые разъёмы, соединительные блоки, сплиттеры датчика-исполнительного устройства, переходники датчика-исполнительного устройства, а также интерфейсные кабели. Предлагая вам датчики и сопутствующие соединительные компоненты от одного поставщика, мы помогаем повысить вашу производительность и обеспечить постоянную готовность оборудования и промышленных установок к эксплуатации ... Узнайте больше

упаковка пищевых продуктов
Штекерные разъемы для требовательных областей применения

Автоматизированное производство и упаковка продуктов питания предъявляют высокие требования к оборудованию и системам. Помимо этих требований все компоненты также должны обладать устойчивостью к воздействию агрессивных моющих средств и технологических процессов. На таких производствах используются штекерные разъёмы с резьбовым соединением из нержавеющей стали и гладкой поверхностью ... Узнайте больше

отрезной кабель
Отрезной кабель для вашей области применения

Pepperl+Fuchs предлагает отрезной кабель промышленного качества от поставщиков из Германии и Европы, который идеально подходит для использования с соединителями, монтируемыми на производстве. Различные версии отрезного кабеля поставляются практичными 100-метровыми бухтами, а также на отрез... Узнайте больше

Свяжитесь с нами

Возникли вопросы по нашим сенсорным решениям для упаковочной промышленности?
Мы будем рады вам помочь! Чтобы получить дополнительную информацию об интересующей продукции, просто отправьте нам электронное письмо или назначьте встречу с одним из наших специалистов.