Серии R10x и R20x
Стандартный корпус — любые технологии
Компактные датчики серий R100, R101 и R103 отлично подходят для небольших расстояний, в то время как новые датчики среднего размера серий R200 и R201 созданы специально для измерения на больших расстояниях.
Серии R10x и R20x состоят из нескольких семейств фотоэлектрических датчиков, созданных на основе эффективных технологий и устанавливаемых в стандартный корпус. Они отличаются только способом монтажа и конструкцией корпуса. Определившись со способом монтажа датчика, вы можете выбирать необходимые функции в соответствии с имеющейся задачей. Это универсальное решение обеспечивает не имеющую аналогов гибкость, позволяющую использовать его в самых различных областях.
The R100, R101, and R103 series are available with the following functionalities:
Мультипиксельная технология (MPT) от компании Pepperl+Fuchs обеспечивает высоконадёжное и свободное от помех измерение на небольшом расстоянии. Технология сочетает в себе функции измерения традиционных датчиков с доказавшим свою эффективность принципом триангуляции.
Используя этот геометрический метод, светодиодный или лазерный излучатель испускает пучок света в сторону объекта, который отражает его обратно. Отражённый луч света затем повторно захватывается чувствительным к свету приёмником датчика, который представляет собой мультипиксельный блок. Расстояние от объекта до датчика вычисляется методом геометрической триангуляции в зависимости от положения светового пятна на приёмнике. Для этого используются интеллектуальные программные алгоритмы.
С их помощью измерительные датчикиR10x и R20x точно определяют положение объекта и хорошо различают его независимо от фона.
Лазерные датчики обеспечивают исключительную точность, но при этом отличаются меньшей прочностью и более низким диапазоном рабочих температур по сравнению со светодиодными датчиками. Компания Pepperl+Fuchs использовала лучшее из двух миров и объединила сильные стороны светодиодных и лазерных датчиков, создав эффективную лазерную технологию DuraBeam.
Лазерные датчики серий R10x и R20x служат в течение долгого времени и предоставляют пользователям новые возможности — даже при повышении температуры окружающей среды до 60° C.
В DuraBeam также используется особый профиль луча, который в любое время отражает на объект круглое световое пятно с чётким контуром. Датчики, созданные на основе безопасной для глаз лазерной технологии DuraBeam, идеально подходят для высокоточного обнаружения и измерения расстояния небольших объектов.
Smart Sensor Profile — это стандарт, задачей которого является обеспечение одинаковой базовой функциональности у продукции всех производителей датчиков IO-Link. Под функциональностью понимается доступ к настройкам, параметры, обработка данных и диагностика.
Все датчики, соответствующие стандарту Smart Sensor Profile, отображают и оценивают данные аналогичным образом. Это позволяет использовать функциональные блоки для упрощения интеграции в систему. Кроме того, не требуется менять уже имеющиеся пользовательские программы, что упрощает программирование.
Компания Pepperl+Fuchs стала одним из первых производителей, внедривших версию 2 стандарта Smart Sensor Profile, т.е. последнюю версию, опубликованную консорциумом IO-Link. Этот стандарт будет использоваться и в новых изделиях компании Pepperl+Fuchs. Простота и скорость управления автоматизированными процессами на вашим предприятии!
Какие преимущества предлагают новые фотоэлектрические датчики R10x и R20x моему заводу? Какие варианты датчиков отвечают моим требованиям? Мы с удовольствием ответим на эти и другие вопросы. Просто назначьте встречу!