Датчики в цельнометаллическом корпусе Pile Driver™
Индуктивные датчики F76M и F104M
В крайне тяжелых промышленных условиях индуктивные датчики часто подвергаются воздействию механической нагрузки, что приводит к сокращению их срока эксплуатации и увеличению простоев. Например, при использовании в станках высокие нагрузки, абразивные вещества и агрессивные химикаты оказывают отрицательное воздействие на датчики. Для таких условий применения компания Pepperl+Fuchs предлагает датчики в изолированном корпусе из нержавеющей стали с металлической рабочей поверхностью.
По сравнению со стандартными цилиндрическими моделями индуктивные датчики серии Pile Driver™ являются самыми маленькими на рынке датчиками в цельнометаллическом корпусе, что расширяет возможности их установки в различных условиях.
Откройте для себя индуктивные датчики F76M и F104M, которые позволяют повысить эксплуатационную готовность оборудования!
Накладной датчик Pile Driver™ отличается увеличенным на 20 % расстоянием срабатывания по сравнению с традиционными бесконтактными датчиками, занимая при этом всего 1/10 часть монтажной поверхности. Датчик F104M имеет прямоугольный корпус (32x20x8 мм) с расстоянием обнаружения 6 мм, тогда как более компактный прямоугольный датчик F76M (30x8x5,5 мм, изображение справа) предлагает рабочее расстояние 2 мм — такое же, как у цилиндрического датчика Pile Driver высотой 8 мм. Специальные модели FE и NFE обнаруживают стальные и алюминиевые объекты во всем рабочем диапазоне.
The F104M sensor offers an 8 mm profile, whereas the F76M sensor comes with an ultra-low, 5.5 mm profile, allowing users to integrate them in tight spaces while maintaining a maximum sensing performance and high uptime. The sensor’s sophisticated cable design is insensitive to oils, abrasion, and extreme heat. Molded power and output LEDs provide continuous status information, making it easier for users to detect if the sensor is in bad condition which helps prevent downtime.
У вас есть вопросы об ассортименте датчиков в цельнометаллическом корпусе? Вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.