Распахните двери.
Подготовьтесь к пришествию IIoT и к будущим вызовам.
Полевые устройства на перерабатывающих предприятиях собирают ценные дополнительные данные о собственном состоянии и условиях среды. До сих пор эту информацию можно было использовать нечасто в силу отсутствия каналов непрерывной передачи данных с объекта в диспетчерский пункт.
Но принципы Industry 4.0, такие как мониторинг условий и профилактическое обслуживание, требуют поступления этой информации. Поэтому мы разрабатываем такие решения, как шлюзы PROFINET, специально чтобы отвечать этим требованиям. Благодаря мощному процессору и большой памяти шлюзы становятся промежуточным оборудованием между полевыми приборами и сетевыми структурами на базе Ethernet.
Помимо разработки современной продукции мы сотрудничаем с различными партнерами, чтобы обеспечить максимальную доступность данных — в диспетчерском пункте, облачных системах или даже на мобильных устройствах. Для нас это Взрывозащита 4.0.
Шлюзы PROFINET поддерживают HART/HART IP для передачи технологических переменных и дополнительной информации о состоянии от устройств на местах. Вместе с тем, HART IP может использоваться для эффективного управления активами.
Кроме того, благодаря двум интерфейсам Ethernet и встроенному протоколу резервирования среды передачи (MRP) новые шлюзы PROFINET идеально подходят для создания кольцевых сетей с высокой отказоустойчивостью. В случае необходимости программа управления резервированием начинает автоматическую перенастройку сети, сохраняя связь между теми сегментами, на которые не повлиял отказ.
Шлюзы PROFINET разработаны в соответствии с новейшими стандартами безопасности. Безопасность обеспечивается за счет брандмауэра и файловой системы только для считывания для защиты от вредоносных вирусов.
Шлюзы LB и FB PROFINET оснащены самым большим сенсорным экраном из доступных на рынке для такого типа устройств. RGB-светодиоды и символы на экране соответствуют стандарту NAMUR 107 и выводят информацию о состоянии устройств и результатах проверок в понятной и стандартизированной форме.
В перечень проверок входит проверка связи с главной системой, проверка состояния встроенной шины, распознавание устройств HART, а также обнаружение неисправных узлов. Благодаря этому сокращаются простои и снижаются затраты. Шлюзы можно без проблем настроить на месте с помощью сенсорного экрана.
Шлюз PROFINET поддерживает HART/HART IP и может передавать технологические переменные и дополнительную информацию о состоянии от устройств на местах на высокой скорости.
Новый, сертифицированный для зоны 2, класс I/кат. 2,шлюз удаленного ввода/вывода LB PROFINET от Pepperl+Fuchs открывает дверь в мир приложений Industry 4.0 для перерабатывающей промышленности и при этом задает новые стандарты управления, удобства и безопасности.
Шлюзы LB и FB PROFINET не только предоставляют технологическое решение для приложений IIoT. Они позволяют существенно повысить производительность. В линейку продукции входят различные модули с разными функциями и количеством каналов. Можно собрать решение удаленного ввода/вывода специально для ваших условий применения — и сэкономить пространство.
Помимо компонентов для удаленного ввода/вывода мы можем предложить вам решение из одного из Центров разработки решений (SEС). Свяжитесь с местным представителем Pepperl+Fuchs и наши инженеры вместе с вами оценят необходимые требования. В результате вы получите полностью сертифицированную, готовую к работе полевую станцию дистанционного ввода/вывода.
Компания Pepperl+Fuchs одной из первых стала специализироваться на оборудовании для взрывозащиты, с самого своего появления. Мы знаем все стандарты взрывозащиты, действующие во всех странах мира и всех отраслях промышленности, и применяем экспертный опыт для создания умных решений, таких как система LB. Выбирайте проверенного партнера и воспользуйтесь преимуществами нашего опыта, накопленного за десятилетия создания технических систем.