Sensorik4.0®
Сенсорные решения в рамках концепции Industrie 4.0
Neoception GmbH — ваш новый партнёр на пути к использованию цифровых технологий. Будь то обеспечение связи ваших продуктов или оборудования с центральными службами передачи данных или разработка совершенно новых бизнес-моделей для вашей компании — мы готовы предоставить вам рекомендации и поддержку.
Благодаря индивидуальным консультациям, гибким инженерно-конструкторским услугам и опыту работы с технологией Sensorik4.0® от Pepperl+Fuchs мы можем осуществить внедрение, эксплуатацию и обслуживание всех необходимых ИТ-сервисов. Мы всегда стремимся к созданию максимальной ценности для вас и ваших клиентов.
В ходе реализации вашего приложения мы прибегаем к услугам нашей большой сети бизнес-партнёров, с которой вы можете ознакомиться в Solutions Park. Благодаря этой сети мы можем найти наиболее подходящую платформу для вашего предприятия, которая позволит мгновенно получить дополнительные преимущества.
Neoception — ваш главный партнёр в области цифровых услуг для повышения эффективности в группе компаний Pepperl+Fuchs.
Данные, полученные от датчиков и исполнительных устройств, формируют основу обширной сети, объединяющей различные машины и прочие объекты. Для раскрытия всего потенциала такого "Интернета физических объектов" необходимы инновационные решения, способные использовать все возможности связи, доступные в современных промышленных датчиках.
Экспозиция "Solutions Park" компании Pepperl+Fuchs — возможность продемонстрировать наш подход к концепции Industrie 4.0 в рамках промышленной ярмарки: данные о процессах и состоянии от различных датчиков и исполнительных устройств передаются во внутренние или внешние ИТ-системы. С помощью этих данных ИТ-системы выполняют функции визуализации, обеспечивают оптимизацию процесса на основе полученной модели, а также позволяют планировать профилактическое техобслуживание в зависимости от потребностей и состояния всей системы.
Узнайте больше о наших решениях, разработанных в сотрудничестве с ИТ-компаниями, их явных преимуществах, а также предоставляемых ими возможностях будущего развития.
Компания Pepperl+Fuchs как никто другой понимает, что Sensorik4.0® является основополагающей для осуществления четвёртой промышленной революции: эта концепция позволяет получать все необходимые данные. Отличный пример реализации Sensorik4.0® — фотоэлектрический датчик R100. Компания Pepperl+Fuchs использует этот интеллектуальный датчик на собственном производстве в Берлине. За счёт интерфейса IO-Link датчик R100 обеспечивает связь вплоть до уровня датчика, тем самым объединяя всё предприятие в единую сеть.
Новый шлюз удаленных вводов/выводов PROFINETT от Pepperl+Fuchs, сертифицированный для применения в Зоне 2, класса I/кат. 2, открывает дверь в мир процессов Industry 4.0 для перерабатывающих отраслей и при этом задаёт новые стандарты функциональности, удобства для пользователя и безопасности.
Интернет вещей — или сокращенно: IoT— обеспечивает автоматизацию в нашей повседневной жизни. Растущие интеллектуальные возможности датчиков и их подключение к единой сети Интернет позволяют обеспечить передачу важной информации о местоположении, а также состоянии товаров, машин или заводского оборудования. В будущем нас ожидает появление Умных городов, Умной промышленности и Умной логистики.
Интеллектуальные мультисенсорные системы с 2-D LiDAR датчиками от Pepperl+Fuchs могут точно сканировать контуры объектов и объединять данные в трёхмерное точечное облако. Всего за несколько секунд трёхмерное изображение сканируемого объекта в стандартизированном формате становится доступным в облаке NeoNeon, и другие системы могут немедленно начать обрабатывать данные.
Как обеспечить эффективную совместную работу реальных и виртуальных машин? Как цифровой двойник, сенсорная технология и облачные решения могут помочь безотходному серийному или единичному производству? Полностью функциональный выставочный образец Twin Space позволяет создать и оптимизировать будущее изделие в виртуальном пространстве. После этого производство запускается одним нажатием кнопки.
Для бесперебойного взаимодействия производственных процессов по сети в рамках концепции Industry 4.0 необходимо комплексное применение датчиков с различными принципами работы. Могут использоваться фотоэлектрические датчики, ультразвуковые, а также системы позиционирования и системы с функцией RFID. Обеспечение доступности таких данных через Интернет называют услугами по предоставлению данных датчиков.
Приложения от Neoception формируют основу для передачи данных производственного процесса от промышленных датчиков. Работая на стандартных шлюзах, они представляют собой программные адаптеры, которые обеспечивают связь датчиков с различными облачными платформами. Таким образом они способствуют простому доступу к Промышленному Интернету вещей.
Компания Pepperl+Fuchs как никто другой понимает, что Sensorik4.0® — основоположник будущей четвёртой промышленной революции: эта концепция позволяет получать все необходимые данные. Отличный пример реализации Sensorik4.0® — фотоэлектрический датчик R100. Компания Pepperl+Fuchs использует этот интеллектуальный датчик на собственном производстве в Берлине. За счёт своего интерфейса IO-Link датчик R100 обеспечивает связь вплоть до уровня датчика, тем самым объединяя всё предприятие в единую сеть.
Для определённых сценариев Industry 4.0 требуется настолько точная дифференциация объектов, которую не могут обеспечить традиционные датчики. Филиал Pepperl+Fuchs, компания VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, демонстрирует способ решения этой задачи с помощью технологии интеллектуального обнаружения и разделения объектов.
Например, решение PickFinder используется для сортировки небольших плиток шоколада. Из-за различных цветов и форм плиток их разделение и извлечение из чаши является невыполнимой задачей для распространённых решений. Сочетание программного обеспечения и точных датчиков изображения в универсальном роботе демонстрирует гибкие возможности взаимодействия человека с роботом, позволяя заглянуть в будущее технологий производства.
Будь то обнаружение жидких или сыпучих веществ в резервуарах или бункерах для хранения, определение уровня заполнения является одной из самых распространённых задач в технологии автоматизации. Интеллектуальное преобразование решений для этих задач в соответствии с концепцией Industry 4.0 позволяет получить совершенно новые преимущества.
Ультразвуковой датчик с питанием от аккумулятора с длительным сроком действия от компании Pepperl+Fuchs осуществляет беспроводную передачу данных об уровне заполнения различных контейнеров по мобильным сетям в облачную платформу от Neoception. Данные хранятся в облаке и доступны для интерпретации в любом месте с помощью приложения SAP Connected Goods. В результате возможность контроля и корреляции удалённых измерительных точек относительно друг друга позволяет полностью оптимизировать производственные и логистические процессы.
The intrinsically safe Smart-Ex® 02 smartphone combines the functions of a smartphone, PDA, scanner, and camera and facilitates the daily activities of mobile workers anytime and anywhere—even in Zone 1/21, 2/22 and Division 1/2 hazardous areas. When combined with innovative peripherals such as the CUBE 800 intrinsically safe thermal video camera and the Smart-Ex Watch 01 hazardous area smartwatch, the Smart-Ex 02 can support mobile workers with a diverse range of tasks in the field. This gives companies a solution that opens up new possibilities for Industry 4.0 applications.
Pepperl+Fuchs совместно с несколькими компаниями работает над созданием нового "расширенного физического уровня" (APL), который позволяет использовать полноценную Ethernet-связь для автоматизации производственных процессов. Удалённые устройства напрямую подключаются к Ethernet по двухпроводному соединению — больше нет необходимости использовать шлюзы.
Такое прямое подключение к Ethernet обеспечивает скорость передачи данных 10 Мбит/с, что почти в 10 000 раз быстрее по сравнению с HART. Таким образом, для передачи и получения данных требуется намного меньше времени. Большой объём информации, предоставляемой современными удалёнными устройствами и датчиками, может использоваться в полной мере, позволяя использовать принципы концепции Industry 4.0 для автоматизации производственных процессов.
Это приложение, разработанное компанией Cluetec, работающей в области решений для автоматизации систем, в сотрудничестве с Pepperl+Fuchs, представляет собой платформу для потоковой передачи данных датчиков. Преимущество таких платформ заключается в прямой обработке и оценке потоков данных, передаваемых датчиками. В случае отклонения от ожидаемого значения платформа генерирует предупреждение, создавая таким образом независимый запрос на проверку технической системы.
Визуализация процесса выполняется за счёт мониторинга механического линейного перемещения. При возникновении неисправности платформа обработки данных датчиков обнаруживает её и генерирует соответствующее событие, например, отправку сообщения техническому специалисту.
Помимо данных о технологическом процессе, компоненты системы автоматического управления, взаимодействующие на цифровом уровне, предоставляют множество дополнительной информации, которая редко обрабатывается в полном объёме обычными системами управления оборудованием. Благодаря использованию шлюза для доступа к компонентам системы автоматического управления на низшем уровне и платформы данных для управления данными типа и экземпляра, эта дополнительная информация повышает безопасность работы оборудования и заводов.
Совместно со своими партнёрами, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH и SAP SE, компания Pepperl+Fuchs представляет демонстрационную модель, которая визуализирует преимущества центрального управления данными компонентов с помощью платформы данных. Для этого выполняется визуализация простой функции автоматического управления с помощью сети Asset Intelligent Network (AIN).
Pepperl+Fuchs introduces the first IO-Link master with integrated OPC UA interface. The master collects data from IO-Link devices at the field level and forwards it to higher-level systems such as controllers or cloud systems. Incorporated MultiLink™ technology allows the data to be transmitted to a higher-level controller via PROFINET or EtherNet/IP and simultaneously read out via OPC UA for transmission to a cloud or private platforms.
OPC UA, short for Open Platform Communication Unified Architecture, contains a self-describing data model. It enables platform-independent, interoperable, and manufacturer-independent collaboration of machines in production and communication between machines and systems—both in closed networks and via internet.
Системы датчиков на основе облачных технологий предлагают незаменимые преимущества при сборе и обработке данных из расположенных далеко друг от друга систем производства. Проект "Проверка соответствия типа на основе облачных технологий", разработанный совместно компаниями SAP и Pepperl+Fuchs, является наглядным тому подтверждением, обеспечивая своевременное выполнение процесса: заготовки заранее, ещё на промежуточном этапе проверяются поставщиком, что обеспечивает дополнительную эффективность их последующей обработки.
В ходе установки лампы на кронштейн промышленный ультразвуковой датчик проверяет соответствие типа лампы. Затем с помощью технологии SmartBridge компании Pepperl+Fuchs в облачном хранилище SAP запускается процесс отслеживания и мониторинга, и данные передаются на более высокий уровень в сеть SAP Asset Intelligence Network.
Hydraulics are used in everything from construction machinery and motor vehicles to large industrial presses. To make the processes in hydraulic applications even leaner and more transparent, the Austrian company LCM GmbH, a Pepperl+Fuchs Group partner company, has developed a sophisticated digital hydraulic system that consumes considerably less energy than conventional analog hydraulic systems.
By integrating intelligent sensor technology into the digital hydraulics and the corresponding infrastructure, acquired data can be transferred directly to higher-level (cloud) systems via OPC UA —this sets new standards in the field of hydraulic systems!
Сведение вместе данных от нескольких отдельных датчиков позволяет выполнять трёхмерный анализ крупных узлов машин быстро и с исключительной точностью. Данные фактических измерений моментально сравниваются с проектными виртуальными данными. Это позволяет выполнить условие концепции Industrie 4.0, подразумевающее необходимость предоставления цифровых данных на всех этапах жизненного цикла продукта.
В сотрудничестве с дочерней компанией VMT специалисты Pepperl+Fuchs разработали приложение для технологического процесса сборки автомобильного двигателя. Несколько датчиков SpinScan выполняют оценку формы для отливки двигателя в различных критических точках, сравнивая затем полученные данные с соответствующими координатами в файлах CAD. Подобная оценка позволяет обнаружить отклонения и ошибки ещё до начала дорогостоящего процесса литья.