Защитный датчик для дверей ShieldScan®
Стильный и не обеспечивающий защиту шлем, подушка безопасности, надёжность которой вызывает сомнения, и спасательный круг, являющийся таковым только благодаря своей форме, — идеальный пример того, что любая вещь не должна обеспечивать лишь минимальную безопасность! То же относится и к защите автоматических дверей. Защитный датчик для дверей ShieldScan обеспечивает полную безопасность распашных дверей в соответствии со стандартом EN16005. Узнайте больше о датчиках нового поколения, объединивших в себе инновационные технологии, простой ввод в эксплуатацию и компактный дизайн без каких-либо компромиссов.
В новом защитном датчике для дверей ShieldScan используется технология измерения времени прохождения луча. Она рассчитывает расстояние на основе времени прохождения луча света, обеспечивая надёжные измерения с точностью до миллиметра с высокой точностью повторения и быстрым откликом. Благодаря оптимизированной геометрии лучей датчик адаптирован для различных требований трёх дверных областей. Таким образом, с помощью отдельных выравненных особым образом лучей ShieldScan контролирует основную закрывающуюся кромку, дверное полотно и второстепенную закрывающуюся кромку. Он надёжно обнаруживает людей или объекты, перекрывающие защитные лучи. В зависимости от высоты и ширины защищаемой двери траектория луча адаптируется к условиям установки двери.
Эта область сканирования защищает зону основной закрывающейся кромки. Благодаря наружной траектории лучей датчик контролирует область за дверной ручкой и не касается её.
Эта область лучей окружает второстепенную закрывающуюся кромку. Благодаря изогнутому полю лучей со стороны петель датчик ShieldScan обнаруживает боковое защемление. Это обеспечивает улучшенную защиту между дверной рамой и кромкой двери со стороны навески. Таким образом, пользователи получают лучшую на рынке защиту от защемления.
Эта траектория лучей защищает полотно автоматической двери. Если в защитном поле оказывается человек или объект, дверь прекращает движение.
Для установки датчика ShieldScan, состоящего из основного корпуса и крышки, потребуется всего несколько действий и не более трёх винтов на второстепенной закрывающейся кромке. Для защиты всего дверного полотна достаточно установить по одному датчику с каждой стороны двери. Во время ввода в эксплуатацию система датчика прежде всего запоминает расстояние до пола. Сначала с помощью простого жеста настраивается расстояние до основной закрывающейся кромки (ширина двери), а при последующем открывании двери задаётся максимальный угол открывания. Благодаря функции однократного программирования при последующих регулировках угла наклона не требуется повторно выполнять программирование.
Благодаря динамичной настройке защитного поля датчика в зависимости от угла открытия не требуется программирование положения стены за открытой дверью. При открывании двери отдельные лучи защитного поля затухают по очереди, пока дверь не будет открыта на максимальный угол. Таким образом, изменения за открытой дверью игнорируются. Это обеспечивает бесперебойную работу даже при изменении окружающих условий, например при установке растений.
Защитный датчик для дверей ShieldScan заключён в узкий прямоугольный пластмассовый корпус для незаметной установки, например, на стеклянных дверях с с узкими дверными рамами.
Благодаря оптимизированному дизайну корпуса датчик идеально подходит к дверям любой конструкции!
У вас есть вопросы о защитном датчике для дверей ShieldScan? Мы рады вам помочь! Просто отправьте нам сообщение или запросите персональную консультацию с одним из наших специалистов.