Наши решения — индивидуальные, как и Вы.
Индивидуальные решения
По мере того, как производственные предприятия становятся более автоматизированными, а сложность производства растет, задачи наших клиентов меняются. Будучи экспертами в сфере автоматизации, мы хотели бы вместе с вами прокладывать дорогу в цифровое будущее — создавая индивидуальные решения для каждого.
Специалисты Pepperl+Fuchs планируют, разрабатывают и внедряют индивидуальные решения, адаптированные к требованиям и задачам наших клиентов в сфере автоматизации производства и процессов. Потому что каждый клиент и каждый проект индивидуальны. Мы обеспечиваем поддержку на каждом этапе, от черновика до готового решения. Таким образом вы сможете сосредоточиться на своей основной деятельности и предоставить работы по автоматизации специалистам.
Для решения каждой задачи, от проектирования новой конструкции, нового типа крепления или готового пакета индивидуальных компонентов и программного обеспечения — мы приложим все возможные усилия и все наши знания, и создадим идеальный продукт специально для вас. Потому что мы считаем наши решения технически совершенными лишь тогда, когда они полностью соответствуют вашим требованиям.
В зависимости от ваших задач и условий применения Pepperl+Fuchs может предложить целый ряд индивидуальных решений от незначительных адаптаций и специально разработанных продуктов и вплоть до готового пакета, включая интеграцию и сертификацию. Независимо от сложности настройки и конкретных модификаций наши решения всегда основываются на персональных консультациях и регулярной коммуникации с нашими клиентами. Это касается автоматизации производства и процессов. Понимание прикладных задач и наш опыт в сфере автоматизации являются основанием для подбора правильного решения.
Подразделение автоматизации производства Pepperl+Fuchs предлагает обширный ассортимент продукции для самых разных промышленных секторов. Если у нас есть продукт, который во многом отвечает вашим задачам, мы сможем адаптировать его в точном соответствии с вашими требованиями — по длине кабеля, типу подключения и другим менее значительным характеристикам. Если продукция из нашего стандартного ассортимента не позволяет решить вашу задачу, мы готовы вместе с вами разработать индивидуальное решение на базе существующих технологий. Это решение может включать адаптацию конструкции, типа крепления, крепежа и программного обеспечения. Если индивидуальное решение необходимо напрямую интегрировать в вашу систему, специалисты Pepperl+Fuchs разработают нужные инструменты и позаботятся об интеграции в ваши процессы, подключении к вашей системе ERP и программировании системы управления.
Для надежного мониторинга важного процесса сцепкиседельно-сцепного устройства компания Pepperl+Fuchs внедрила комплексное решение на основе технологии индивидуальных датчиков и компонентов, специально разработанных для этой области применения.
Pepperl+Fuchs разработала двойной датчик в индивидуальном корпусе, который подходит для каждого из управляющих клапанов клиента. Помимо размеров электронных компонентов, одним из важнейших критериев также была сертификация для опасных зон.
Для мониторинга уровня заполнения топливных баков специалисты Pepperl+Fuchs разработали ультразвуковой датчик в индивидуальном корпусе с боковым разъемом.
Подразделение автоматизации процессов Pepperl+Fuchs занимается разработкой и производством взрывозащищенного оборудования уже более 60 лет. На основе этого опыта и обширной базы технологических разработок наши специалисты создают оптимальные решения для любых ваших задач — даже для опасных зон и агрессивных сред. Pepperl+Fuchs создала ряд Центров разработки решений (SEC) по всему миру специально для проектирования индивидуальных средств автоматизации процессов. Наши эксперты позаботятся обо всех аспектах проектирования и внедрения такого оборудования: от разработки предложения и первоначального проекта до создания готового решения, включая его сертификацию. Мы работаем в тесном сотрудничестве с вами.
Pepperl+Fuchs разрабатывает и проектирует индивидуальные решения HMI, адаптированные к конкретным требованиям вашего предприятия.
Pepperl+Fuchs разработала стойку BGT с интегрированными модулями K-System, которая позволяет легко заменить устаревшую технологию Eurocard новейшей технологией интерфейса.
В сфере технологий управления Pepperl+Fuchs разработала индивидуальное решение, которое позволяет внедрить текущий невзрывозащищенный процесс в опасную зону.
Клиенты Pepperl+Fuchs Group получают не только преимущества нашей обширной базы разработок в сфере взрывозащиты и технологий промышленных датчиков. Благодаря промышленным разработкам, индивидуальным системам, интеллектуальным средствам автоматизации для авиационной отрасли и индивидуальному анализу процессов и решениям IoT — клиенты также получают доступ к мощнейшей сети экспертов.
Стартап Neoception, например, разрабатывает инновационные программные решения и сервисы промышленного Интернета вещей, адаптированные в соответствии с особенностями процессов и требований заказчика. Используя индивидуальный анализ для клиентов, команда специалистов помогает повысить эффективность производств и процессов и использовать скрытый потенциал предприятий.
Мы всегда заботимся о соответствии наших решений вашим индивидуальным требованиям. Компании группы Pepperl+Fuchs, занимающиеся разработкой средств автоматизации и инновационных технологий, стремятся к сотрудничеству с вами — сейчас и в будущем.
У вас есть вопросы или задание для нас? Свяжитесь с нами. Мы будем рады рассмотреть ваш запрос.