Building on experience.
Driving technology.
Maximizing performance.
Ультразвуковой датчик
серии UC18GS с IO-Link
Ультразвуковые датчики серии UC18GS надёжно определяют наличие бутылок в конечных положениях. Вместо точечного измерения используется звуковой луч, который падает на большую площадь поверхности контейнера. Это обеспечивает обнаружение даже при рельефной поверхности и смещении позиции независимо от цвета и текстуры контейнера. Конфигурация выхода, а также ширина звукового пучка также могут регулироваться с помощью кнопок непосредственно на датчике.
Интерфейс IO-Link обеспечивает полную параметризацию через контроллер без физического доступа к датчику. Это не только значительно упрощает ввод в эксплуатацию, но и позволяет выполнять быструю переналадку без трудоемких операций параметризации. IO-Link позволяет полностью индивидуализировать автоматическое производство вплоть до выпуска штучной продукции.
Ультразвуковые датчики серии UC18GS надёжно определяют уровень жидкости и гранул в контейнере независимо от их цвета и других оптических свойств. Для установки достаточно небольшого отверстия в крышке цистерны. Диаметр конического звукового пучка можно отрегулировать в соответствии с целевой областью. Звуковой луч падает на большую площадь поверхности вещества. В случае неровных или подвижных поверхностей датчик определяет среднее значение и таким образом показывает фактический уровень вместо точечного значения, которое может быть искажено.
Отклонения показателей из-за помех, таких как опорные стойки или другие объекты, попадающие в поле измерения, подавляются программным обеспечением (PACTware). Уровень точно определяется даже в области подавления. Радиус звукового пучка можно легко отрегулировать с помощью кнопок на самом приборе или с помощью программного обеспечения. Это не влияет на диапазон; в диапазоне измерения уровень всегда определяется надёжно.
Получите больше информации о функциях UC18GS и их использовании в вышеупомянутых примерах применения.
IO-Link – это стандартизированный на международном уровне, открытый для разных производителей интерфейс, являющийся неотъемлемой частью решений Sensorik 4.0® от Pepperl+Fuchs. Он соответствует стандарту IEC 61131-9 и совместим со всеми промышленными сетями на рынке.
Датчики IO-Link, такие как UC18GS, могут быть сконфигурированы с помощью системы управления. Это упрощает ввод в эксплуатацию и позволяет быстро менять параметры без увеличения времени простоя. Возможна даже полностью индивидуальная настройка — для штучного производства. Например, ширину пучка ультразвукового датчика UC18GS можно отрегулировать в соответствии с разными формами емкостей при использовании продукта для измерения уровня.
Ультразвуковые датчики от Pepperl+Fuchs производятся в нашем собственном центре развития технологий, где осуществляется разработка и выпуск датчиков. Уже более 30 лет команда наших специалистов непрерывно работает над совершенствованием ультразвуковой технологии для создания решений, ориентированных на будущее. Таким образом, наши клиенты всегда получают только лучшие продукты.
Этот подход позволил создать самый широкий ассортимент продукции в отрасли и получить ряд патентов на собственные разработки. Благодаря этому сегодня мы предлагаем клиентам самый большой выбор продукции и самые эффективные решения для каждой задачи. Помимо стандартного ассортимента, компания Pepperl+Fuchs располагает знаниями и инфраструктурой для быстрого и точного выполнения задач, поставленных клиентами.
Более того, наш обширный ассортимент аксессуаров включает модули для индивидуальной интеграции, в том числе для сложных условий и специализированных областей применения, возможности индивидуального программирования и технологии согласованного подключения. Они позволяют создать высокоэффективное системное решение, ориентированное на будущее, для любой задачи.
В наших документах, доступных для скачивания, мы делимся с вами своим опытом — зарегистрируйтесь и получите бесплатные цифровые копии наших руководств по ультразвуковым технологиям прямо сейчас! Эти руководства помогут вам выбрать идеальный датчик для вашей задачи и добиться максимального результата при эксплуатации вашего устройства.