Безопасность без исключений.

Контроль объектов с помощью уникальной ультразвуковой технологии для максимальной безопасности.

The USi-safety® Sensor System in Accordance with Category 3 PL d

Сертификация PL d

Ультразвуковая технология для обеспечения безопасности в любых зонах

Система ультразвуковых датчиков USi-safety открывает новые возможности в области обеспечения безопасности — как в тяжёлых условиях эксплуатации с высоким уровнем запыленности, так и вне помещений. Преимущества современной ультразвуковой технологии позволяют обеспечить надёжную защиту оборудования и транспортных средств.
Продуманная конструкция для любых условий применения

Продуманная конструкция для любых условий применения

Миниатюрный блок датчиков, отделённый от блока интерфейса управления, позволяет использовать систему USi-safety даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря специальной конструкции преобразователя датчики охватывают эллиптическое, трёхмерное звуковое поле с углами раскрытия ± 17° и ± 5°, что повышает уровень безопасности.
Защита от несанкционированных действий

Защита от несанкционированных действий

Защита функций безопасности от возможных несанкционированных действий является неизменной задачей при внедрении систем безопасности. Система USi-safety поддерживает процесс обучения, когда компонент машины используется в качестве опорной цели, позволяя системе датчиков мгновенно регистрировать отклонения, а функции безопасности — сохранять работоспособность.
Быстрая параметризация и автоматическая документация

Быстрая параметризация и автоматическая документация

Документация и программное обеспечение для параметризации позволяют легко и быстро ввести систему ультразвуковых датчиков в эксплуатацию. Кроме того, программное обеспечение для параметризации можно использовать для инициализации периодических проверок и создания протоколов безопасности для обязательных проверок безопасности в полностью автоматическом режиме.




Две системы безопасности категории 3 PL d в одном блоке оценки

Блок оценки USi-safety

К блоку оценки системы ультразвуковых датчиков USi-safety можно подключить до двух блоков ультразвуковых датчиков (ультразвуковых преобразователей). Каждый из них имеет 2-канальную конфигурацию с допуском на единичный отказ. Таким образом, каждый канал датчика обеспечивает надёжную защиту. Даже при подключении только одного датчика создаётся безопасная сенсорная система. Для каждого подключенного блока датчиков доступен один выход сигнала и безопасные выходы OSSD, соответствующие требованиям категории 3 PL d, для передачи сигнала в контроллер безопасности.

В сочетании с выносной конструкцией преобразователей, которые поставляются с кабелями длиной до трёх метров, система может эффективно использоваться в областях, где требуется защита при движении влево/вправо или вперед/назад, например в автоматически управляемых транспортных системах. Кроме того, она также может применяться в областях, где оба звуковых поля непосредственно примыкают друг к другу или даже пересекаются, создавая вместе максимально широкий рабочий диапазон, например в "ультразвуковой завесе", которая используется для контроля доступа в производственный модуль.

Технология

Эллиптическое звуковое поле для максимально широкого рабочего диапазона

Звуковое поле USi-safety

В то время как традиционные ультразвуковые датчики издают звуковые сигналы в форме радиально-симметричного звукового пучка, в системе USi-safety звуковое поле имеет строго эллиптическую форму. Угол раскрытия ± 17° / ± 5° создаёт максимально широкий диапазон действия в одной плоскости и узкий диапазон действия в другой. Это позволяет устанавливать блоки датчиков в ограниченном пространстве.

Таким образом, систему можно успешно использовать даже прямо над поверхностью пола или рядом со стеной. В то же время эта технология, оптимизированная для мониторинга трёхмерных пространств, позволяет датчикам обнаруживать целевые объекты переключения или препятствия, которые подвешены или расположены низко над полом.

Система

Система ультразвуковых датчиков USi-safety состоит из блока оценки, блока датчиков, датчика температуры и программного обеспечения. Чтобы узнать больше о каждом из компонентов, нажмите на вкладки меню справа.

Система безопасности USi-safety

Компоненты

Блок оценки
Блок датчиков
Датчик температуры
Программное обеспечение
Система безопасности USi-safety
Блок оценки состоит из двух микроконтроллеров, которые следят за состоянием подключенных датчиков, собственного оборудования и друг друга, обеспечивая правильную работу компонентов. Таким образом, система сохраняет работоспособность при единичном отказе в соответствии со стандартом EN ISO 13849-1. Помимо разъёмов для подключения блоков ультразвуковых датчиков и безопасных выходов OSSD с защитой от короткого и перекрёстного замыкания, предусмотрен вход для датчика температуры и порт USB для параметризации системы с помощью ПК.




Безопасные верхние конвейеры в больницах

Безопасные верхние конвейеры в больницах

Автоматически управляемые транспортные системы можно встретить во многих больничных учреждениях. В систему входит верхний конвейер с металлическими роликовыми контейнерами, в которых доставляются белье для прачечной, лекарства, приемы пищи и т.д. Система AGT двигается по транспортным каналам в подвальных этажах, подбирая роликовые контейнеры и транспортируя их к станциям назначения через специальные шахты. Устройства USi-safety идеально подходят для интеграции в шасси системы AGT. Свободно позиционируемые датчики устанавливаются под предварительно заданным углом с правой и левой стороны с помощью настраиваемых монтажных комплектов. Во избежание отсоединения датчиков при поворотах крепления контейнера каждый из них устанавливается вровень с нижним краем шкафа переключателей.

Примеры областей применения

Защита от столкновения на конце вилочного захвата

Защита от столкновения на конце вилочного захвата

Надёжная защита от столкновения автоматических вилочных погрузчиков — идеальная область применения системы ультразвуковых датчиков USi-safety. Устойчивость ультразвуковой технологии к загрязнению, температуре, воздушным потокам и влажности существенно расширяет границы использования автоматически управляемых транспортных систем. Кроме того, система USi-safety может даже безопасно контролировать слепую зону сразу за местом входа вилочного захвата в поддон — задача, с которой до сих пор не справлялась ни одна обычная сертифицированная система безопасности. Специально разработанный алгоритм исключает перекрестные помехи между автоматически управляемыми транспортными системами, оснащенными устройствами USi-safety.

Безопасность персонала в системах AGV с навигацией по маршруту

Безопасность персонала в системах AGV с навигацией по маршруту

Автоматически управляемые транспортные средства (AGV) с навигацией по маршруту перемещаются по полосе, нанесённой на пол, и перевозят товары с одной станции на другую. При таком производственном процессе пути перемещения людей могут пересекаться с заданными маршрутами транспортных средств. В таких областях необходимо исключить столкновения AGV с людьми для обеспечения безопасности персонала и непрерывной транспортировки товаров. Для этого зону обнаружения блоков ультразвуковых датчиков можно легко и быстро настроить с помощью программного обеспечения для параметризации. Помимо безопасных выходов OSSD для защитного поля, система датчиков также имеет один выходной сигнал на канал, например, для снижения скорости AGV или для подачи предупреждающего сигнала.

Защита оборудования в деревообрабатывающей отрасли

Защита оборудования в деревообрабатывающей отрасли

Как правило, для защиты оборудования используются фотоэлектрические световые завесы. Однако древесная пыль и другие мелкие частицы, летающие в воздухе, могут вызывать ложные срабатывания системы предупреждения и переключение оборудования в безопасное состояние. Чтобы продолжить работу, необходимо очистить световую завесу и перезапустить оборудование вручную. Благодаря ультразвуковой технологии система USi-safety может использоваться как "ультразвуковая завеса", нечувствительная к древесной пыли и другим частицам и выдерживающая тяжёлые условия эксплуатации. В отличие от оптических датчиков, USi-safety не требует регулярной очистки, а производственный процесс не прерывается в результате ложных предупреждений, что обеспечивает постоянную надёжную защиту оборудования. В то же время система позволяет программировать стационарные компоненты оборудования с помощью функции обучения и использовать их для защиты от несанкционированных действий. Если данная контрольная цель больше не распознаётся в результате каких-либо действий, система переключается в безопасное состояние.

Полевое применение системы USi-safety

Узнайте, как работает USi-safety: в этой анимации показана работа системы и её технические преимущества.

Доверьтесь экспертам по ультразвуковым датчикам

Фирменное качество и надёжность

Опыт и знания наших экспертов об ультразвуковых датчиках

Ультразвуковые датчики от Pepperl+Fuchs производятся в нашем собственном центре развития технологий, где осуществляется разработка и выпуск датчиков. Уже более 30 лет команда наших специалистов непрерывно работает над совершенствованием ультразвуковой технологии для создания решений, ориентированных на будущее. Таким образом, наши клиенты всегда получают только лучшие продукты.

Этот подход позволил создать самый широкий ассортимент продукции в отрасли и получить ряд патентов на собственные разработки. Благодаря этому сегодня мы предлагаем клиентам самый большой выбор продукции и самые эффективные решения для каждой задачи. Помимо стандартного ассортимента, компания Pepperl+Fuchs располагает знаниями и инфраструктурой для быстрого и точного выполнения задач, поставленных клиентами.

Более того, наш обширный ассортимент аксессуаров включает модули для индивидуальной интеграции, в том числе для сложных условий и специализированных областей применения, возможности индивидуального программирования и технологии согласованного подключения. Они позволяют создать высокоэффективное системное решение, ориентированное на будущее, для любой задачи.






Руководства по ультразвуковым технологиям — Получите свою бесплатную версию для скачивания прямо сейчас!

Technology Guides Ultrasonic_Sensors

В наших документах, доступных для скачивания, мы делимся с вами своим опытом — зарегистрируйтесь и получите бесплатные цифровые копии наших руководств по ультразвуковым технологиям прямо сейчас! Эти руководства помогут вам выбрать идеальный датчик для вашей задачи и добиться максимального результата при эксплуатации вашего устройства.

Контакты