Ультразвуковой датчик серии UCC*-50GK
Датчик Интернета вещей, созданный на основе серии UCC*-50GK, применяется в реализации инновационной интеллектуальной системы управления отходами в богатом традициями городе Гейдельберг в Германии. Для данного решения также используются программное обеспечение SAP IoT и энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия (LoRaWAN).
В нашем цифровом журнале опубликована статья с подробным описанием всех аспектов проекта.
Для тех, кто хочет испытать ультразвуковой датчик UCC*-50GK в действии, мы подготовили специальное ограниченное по времени предложение: первые 200 человек, заполнившие форму обращения, бесплатно получат демонстрационный комплект! В комплект входит ультразвуковой датчик UCC*-50GK и дополнительная информация по настройке.
Обратите внимание: В соответствии с правовыми нормами заявки на бесплатные демонстрационные комплекты принимаются только от коммерческих организаций. На физических лиц данное предложение не распространяется. Кроме того, по организационным причинам демо-комплекты могут быть заказаны только в тех странах, где имеются представительства группы компаний Pepperl+Fuchs. Доставка через посредников или дистрибьюторов исключена.
Свяжитесь с нами сейчас!
Ультразвуковой датчик UCC*-50GK предназначен для измерения расстояния. Он использует ультразвуковые импульсы для измерения расстояния до ближайших объектов и передает сведения по одному из трех коммутационных выходов: UART, PWM или шине LIN.
Наше краткое руководство поможет интегрировать датчик в вашу систему. В нем содержатся основные рекомендации по эксплуатации.