UMB800
Ультразвуковой датчик полностью из нержавеющей стали
К компонентам системы автоматизации, используемым в гигиенических процессах, предъявляются строгие требования. Особая конструкция нашего ультразвукового датчика UMB800 отвечает всем типичным требованиям для использования в пищевой и фармацевтической отраслях
При упаковке продуктов питания на автоматизированном оборудовании каждый пакет должен быть заполнен правильным количеством продукта, прежде чем пластиковый термоформируемый лоток будет герметично закрыт. Ультразвуковой датчик UMB800 обнаруживает продукты питания независимо от их цвета, поверхности или уровня влажности. Благодаря большому диапазону обнаружения и надёжному переключению упаковка тары возможна с разным уровнем наполнения, что также контролируется датчиком. Гигиеничная конструкция датчика позволяет избежать любых рисков загрязнения продуктов питания.
Перед упаковкой в блистеры или разливом по флаконам сыпучие и жидкие фармацевтические продукты временно хранятся в бункерах на машине, откуда они непрерывно подаются в процессе упаковки. Возможность определить минимальный уровень наполнения так же важна, как и предотвращение переполнения контейнера в зоне подачи продукта. Датчик UMB800 позволяет обнаруживать и измерять уровень наполнения и предельные уровни прямо в бункерах.
Pepperl+Fuchs представляет «Руководство по технологии - ультразвуковые датчики» для бесплатной загрузки. Руководство по технологии охватывает более чем 30-летний опыт в технологии ультразвуковых датчиков и будет полезным как для новичков, так и для профессионалов. В качестве специального дополнения руководство по технологии содержит анимации, интегрированные непосредственно в документ. Загрузите бесплатную копию прямо сейчас и получите ценную информацию и рекомендации для своей работы.
Перед покрытием или окрашиванием металлических деталей с их поверхности необходимо удалить остатки масла и смазки. Этот процесс выполняется в погружной ванне с кислотой. Здесь два ультразвуковых датчика контролируют наличие металлических деталей до и после погружения в ванну. В случае потери детали процесс можно незамедлительно остановить. Уровень наполнения этой ванны надёжно контролируется ультразвуковым датчиком. При достижении минимального уровня датчик UMB800 подаёт сигнал для автоматической заливки кислоты. При достижении максимального уровня ультразвуковой датчик отключает подачу кислоты.