Improving technology.
Ensuring stability.
Experiencing reliability.
VariKont с
технологией активного экранирования
Будучи изобретателем бесконтактных датчиков и пионером в области сенсорных технологий, компания Pepperl+Fuchs непрерывно разрабатывает новые продукты и технологии, которые могут быть легко интегрированы в ваш уникальный производственный процесс. Технология активного экранирования была разработана с целью максимального использования механических допусков и достижения стабильно высокого расстояния переключения датчика.
Данная технология, впервые интегрированная в серию VariKont, даёт датчикам возможность как активно обнаруживать цель, так и активно отслеживать условия окружающей среды, сохраняя при этом высокое расстояние переключения, независимо от условий установки и окружающего материала. Воспользуйтесь преимуществами более простой конструкции оборудования и снижения затрат!
Производительность имеющихся в продаже бесконтактных датчиков, как правило, ограничена, поскольку расстояние переключения таких датчиков может значительно
варьироваться в зависимости от условий установки и окружающего материала. Однако индуктивные датчики VariKont с технологией активного экранирования
используют комбинацию основной и дополнительной катушек для достижения больших расстояний переключения до 30 мм при установке заподлицо и 50 мм при установке незаподлицо.
Крепёжные материалы и условия монтажа влияют на расстояние переключения индуктивных датчиков, особенно датчиков с большими диапазонами обнаружения. Чтобы датчики могли использоваться с максимально возможным расстоянием переключения, необходимо свести к минимуму факторы влияния. В стандартных датчиках для этого применяются различные варианты экранирования, однако это часто приводит к ограничению рабочих расстояний переключения.
Недавно разработанная технология активного экранирования гарантирует большую дальность действия датчиков в различных сложных условиях установки. По сравнению с датчиками других производителей с увеличенной дальностью действия данные датчики отличаются стабильным температурным диапазоном эксплуатации от -25 °C до +70 °C.
Индуктивные датчики VariKont и VariKont L2 с большим расстоянием переключения оснащены основной и дополнительной катушками. Как и у стандартных датчиков, основная катушка выполняет обнаружение цели. В то же время дополнительная катушка отслеживает условия окружающей среды, включая условия установки и окружающий материал.
Полученная информация затем используется для компенсации воздействий окружающей среды. Что помогает обеспечить большее расстояние переключения датчика: 30 мм при установке заподлицо и 50 мм при установке незаподлицо.
У вас возникли вопросы касательно серии VariKont с технологией активного экранирования или вы хотите получить дополнительную информацию? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.