Идеальное попадание.
Одна на миллион система HMI, идеально подходящая под ваши требования.
VisuNet FLX представляет собой, как можно догадаться из названия, универсальный ассортимент гибких рабочих станций оператора и систем мониторинга от Pepperl+Fuchs для работы в зоне 2/22 ATEX (ожидается получение международных сертификатов) и в неопасных зонах. Новая платформа разработана с учетом потребностей нефтехимической, химической и фармацевтической промышленности. Благодаря полностью модульной конструкции решения HMI можно сконфигурировать, максимально расширив их функциональные возможности. Также платформа легко и быстро настраивается по месту эксплуатации.
Доступны три базовые конфигурации — в основном на базе технологии тонких клиентов. В дополнение к ним предлагается постоянно растущий ассортимент периферийных устройств:
Выбирайте из широкого спектра предварительно настроенных решений FLX, которые доступны для быстрой поставки со склада, или позвольте нашим международным Центрам разработки решений (SEC) разработать полностью индивидуальное решение на основе FLX.
В этом анимационном ролике представлен краткий обзор платформы и ее применение на производстве.
К моменту запуска на рынок мы уже подготовили широкий ассортимент преднастроенных решений FLX, доступных в качестве «предпочтительных продуктов» для обширного спектра распространенных промышленных применений. Но если у вас есть дополнительные индивидуальные требования, вы можете полностью положиться на наши Центры разработки решений (SEC). В этих центрах, расположенных в разных точках мира, мы создаем и производим решения HMI.
Например, у нас есть обширная подборка уже проверенных кнопок для индивидуальных решений. Решения для систем с двойным монитором или мобильных приложений также уже заложены в конструкцию серии VisuNet FLX и при необходимости могут быть произведены по индивидуальным требованиям.
Воспользуйтесь инструментом подбора продукции, чтобы быстро найти систему HMI VisuNet FLX, идеально подходящую для вашей задачи. Всего несколько щелчков мыши, и вы сможете выбрать одну из трех базовых конфигураций (система HMI, панельный ПК, промышленный ПК) и соответствующие свойства продукта, такие как тип CPU, RAM или операционную систему.
Когда вы подберете подходящий вариант, система выдаст код типа, и вы сможете запросить у нас предварительный расчет стоимости. Если вам необходима поддержка, или у вас есть требования, которых не было в доступных параметрах подбора, или вам требуется полностью индивидуальное решение HMI, заполните форму для связи в инструменте подбора, указав подробную информацию. Наши эксперты будут рады рассмотреть ваш запрос!