Multifunctional.
Modular.

Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time

Преимущества

Набор инструментов технического зрения с высокой гибкостью

Набор инструментов технического зрения с высокой гибкостью

Универсальные датчики изображения предлагают обширный набор инструментов технического зрения с гибкими возможностями комбинирования в одной камере — без дополнительных затрат на лицензирование. Инструменты можно объединять для одной или нескольких задач в зависимости от условий. Таким образом, датчики VOS справляются с особо сложными задачами обнаружения без системы технического зрения.
Ассортимент модульных камер

Ассортимент модульных камер

Оборудование серии VOS включает линейку модульных камер со стандартными соединениями. Датчик, подсветку и линзы можно индивидуально комбинировать в зависимости от области применения. Pepperl+Fuchs предлагает базовые модели со встроенной подсветкой или варианты с креплением типа C-mount с внешним освещением.
Оценка инструмента технического зрения, встроенная в датчик

Оценка инструмента технического зрения, встроенная в датчик

Встроенная в датчик функция оценки обеспечивает простую интеграцию и вывод данных, определяемых пользователем. В отличие от классических систем технического зрения на базе ПК для работы с данными не требуется дополнительная обработка изображений на внешнем ПК. Датчики VOS обеспечивают простую и быструю диагностику и предоставляют надежные данные измерений.
Графический интерфейс пользователя

Графический интерфейс пользователя

Устройства VOS имеют графический интерфейс для удобства ввода в эксплуатацию и параметризации датчиков. Интерфейс позволяет настраивать параметры до 32 заданий на одном устройстве. Таким образом один датчик выполняет несколько задач обнаружения одновременно. Камеры не только динамически переключаются между задачами, но также могут сохранять, дублировать и передавать задачи другим устройствам.
Датчики
Промышленные объективы
Защитные крышки
Световое оборудование
Датчики
Pepperl+Fuchs предлагает различные версии устройств серии VOS для широкого спектра применений. Компактные камеры серий VOS1000 и VOS2000 имеют встроенную подсветку и объективы. Разрешение 640×480 пикселей (VOS1000) и 280×960 пикселей (VOS2000) позволяет использовать их для выполнения не только стандартных, но и более сложных задач технического зрения.

В особо сложных случаях применяются версии VOS2000 и VOS5000 с креплением типа C-mount. Внешнее освещение можно подключить через импульсный вывод, а сам датчик может быть оборудован соответствующим объективом. Это позволяет выполнять измерения при недостаточной освещенности и с большого расстояния с еще более высокой точностью.

Смотреть камеры

Модульность и гибкость

Гибкая и модульная серия VOS универсальных двумерных датчиков изображения предлагает полный ассортимент датчиков, объективов, подсветки и защитных крышек, которые можно легко комбинировать в зависимости от требований к применению. Узнайте больше о различных моделях и о том, как объединить компоненты в соответствии с конкретной задачей.





Гибкое подключение к системе управления и ПК

Гибкое подключение к системе управления и ПК

Устройства серии VOS имеют свободно программируемые, оптически разделенные сигнальные выходы для простой передачи результатов измерений в режиме "прошел/не прошел". Свободно настраиваемые сигнальные входы могут использоваться в качестве триггера или для переключения задач.

Кроме того, специальные команды управления, такие как переключение задач, обучение или триггерные команды, могут быть отправлены на камеру через все основные интерфейсы Ethernet, такие как TCP/IP, PROFINET и Ethernet/IP. Затем подробные данные измерений можно перенести на контроллер или ПК. Формат вывода данных может быть индивидуально адаптирован к системе.

Программное обеспечение и интерфейсы

Встроенный набор инструментов для решения сложных задач двумерного сканирования

Встроенный набор инструментов для решения сложных задач двумерного сканирования

Интегрированное безлицензионное программное обеспечение серии VOS включает в себя полный набор средств технического зрения для настройки и проверки применения в различных областях технического зрения. Этот набор средств позволяет выполнять графическую параметризацию на основе эталонного изображения. Инструменты, доступные в программном обеспечении камеры, для различных областей применения можно выбирать и комбинировать для создания одной или нескольких задач измерения. Датчик может быстро переключаться между 32 задачами. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу замена датчиков, ввод в эксплуатацию и управление задачами выполняются быстро и легко.

В дополнение к монитору параметризации предусмотрен монитор применения, на котором представлены изображение ситуации и результат измерения — в том числе для удаленного доступа. Процессы можно отслеживать удаленно в режиме реального времени или просматривать в архиве. Камера помещает в буфер изображения процесса и ошибок или автоматически передает их.

Инструменты технического зрения

Позиционирование и навигация

Позиционирование и навигация

В автомобилестроении колеса обычно устанавливаются на автомобили полностью автоматически. Роботизированный захват монтирует различные диски на колесные ступицы. В этой сфере датчик изображения VOS определяет точное положение диска относительно колесной ступицы. Предустановленный инструмент технического зрения сообщает роботу положение и ориентацию окружности колесных болтов в двумерном пространстве. Новые виды дисков можно запрограммировать с помощью функции обучения.





Обнаружение и сопоставление

Обнаружение и калибровка

На промышленных линиях розлива бутылки автоматически заполняются, этикетируются и закрываются крышкой. В процессе могут возникать сбои, такие как смещение этикеток или искривление крышек. Соответствующие бутылки необходимо отбраковывать с очень высокой скоростью. Для таких случаев предлагается датчик изображения VOS, который гарантирует абсолютный контроль качества и высокую скорость измерения: Датчик одновременно проверяет положение этикетки и крышки. Принцип срабатывания затвора датчика обеспечивает получение изображения без искажений. Кроме того, аппаратный триггер, например фотореле, позволяет точно контролировать время съемки.

Идентификация и распознавание текста (OCR)

Идентификация и распознавание текста (OCR)

В автомобильной промышленности коды и прямая маркировка деталей обеспечивают контроль качества и полную отслеживаемость компонентов, связанных с безопасностью. Из-за металлических поверхностей возникают блики. Дополнительные источники света и колебания внешнего освещения могут отрицательно влиять на результаты измерений. Поэтому для надежного обнаружения и считывания различных шрифтов и символов кода используются специальные инструменты технического зрения универсальных двумерных датчиков изображения VOS. Благодаря разнообразным видам подсветки датчики надежно считывают коды прямой маркировки, даже в сложных условиях и на больших расстояниях.

Оптическое измерение

Оптическое измерение

Во время финальной проверки высококачественных или важных с точки зрения безопасности компонентов небольшие отклонения могут привести к вибрации, повреждению или опасным ситуациям. С помощью инструмента VOS для оптического измерения определяются диаметр окружности, линейные размеры и сложные формы. Эти значения могут быть отправлены в систему управления более высокого уровня или использованы непосредственно в качестве сигнала переключения "проверка пройдена/не пройдена". Единицы длины автоматически преобразуются в метрические после калибровки в двумерном пространстве. Кроме того, калибровочная шахматная доска позволяет точно корректировать искажения объектива.

Продукты

Примеры областей применения

Точное позиционирование аккумуляторных модулей
Точное позиционирование аккумуляторных модулей

При производстве аккумуляторных батарей отдельные модули захватываются роботами и помещаются в аккумуляторные блоки. Для этого робот должен точно знать местоположение изделий. Универсальный двумерный датчик изображения VOS использует сохраненный инструмент для расчета точного положения модулей, а затем передает данные роботу. Гибкое форматирование данных обеспечивает простое подключение к контроллеру робота. Это позволяет манипулятору точно захватывать аккумуляторные модули.


Позиционирование
Автоматическое сопоставление этикеток

Для обеспечения максимальной прозрачности и контроля качества универсальный двумерный датчик изображения VOS проверяет этикетки на предмет полноты печати. Камера автоматически считывает содержимое двумерного кода Data Matrix, проверяет его и сравнивает с фактической печатью с помощью инструмента считывания текста (OCR). Результаты измерений и данные изображений для документирования доступны системам управления более высокого уровня.

Бросьте нам вызов!

Ищете решение для обработки изображений с универсальным двумерным датчиком изображения VOS? Совместно с нашими партнерами по интеграции мы разрабатываем индивидуальные решения в области технического зрения. Мы с радостью ответим на все вопросы!