Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80

Medidores de distancias / Sensores de distancias

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 10 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°, Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-mediciónfa

Detección R2000, sensor LiDAR 2D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m, 4 campos de supervisión totalmente programables, 4 entradas/salidas (seleccionables), Gran alcance , Resolución angular alta, Ángulo de medición de 360°fa

Medición de distancia al objeto, rango de detección de 100 mm, luz roja, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, conector M8, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medición de distancia al objeto, rango de detección de 100 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, conector M8, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medición de distancia al objeto, rango de detección de 100 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, 2 salidas push-pull, conector M8, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medidor para distancias, Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED, Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medidor para distancias, Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medidor para distancias, Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 4 ... 20 mAfa

Medidor para distancias, Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y procesofa

Medidor para distancias, Tamaño mediano con opciones de montaje versátiles, Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado., Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa., Interface IO-Link para datos de servicio y proceso, Salida analógica 4 ... 20 mAfa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados