Industria 4.0 y el Internet industrial de las Cosas, estándares implantados ya hace tiempo en la automatización de fábricas, todavía no se han llevado a la práctica en la automatización de procesos debido a la falta de un estándar para la transmisión rápida de grandes cantidades de datos y la comunicación perfecta de extremo a extremo. desde el nivel de campo hasta los sistemas de información de nivel superior. La carencia de una red Ethernet adecuada para la industria de procesos se soluciona con Ethernet-APL: un proyecto de fabricantes y asociaciones de renombre, único en la industria de procesos hasta la fecha, con el objetivo de estandarizar la capa física del sistema de comunicación.
Por primera vez, Ethernet-APL abre Ethernet como una tecnología de comunicación básica para plantas de procesos e implementa el uso de componentes basados en Ethernet, incluso en áreas peligrosas de hasta Zona 0/ Clase 1, Div.1. Esto permite una accesibilidad sin barreras en todos los niveles jerárquicos. Otra característica nueva es que la comunicación y la fuente de alimentación están disponibles a través del mismo cable Ethernet de 2 hilos.
Además, Ethernet-APL aporta todas las ventajas conocidas de décadas de experiencia en el control de señales eléctricas en el campo de las plantas de procesos:
Los componentes FieldConnex cumplen todos los requisitos de infraestructura de la industria de procesos y los combinan con la monitorización de la instalación de gran seguridad y habilitada para IIoT.
The Ethernet-APL rail field switch for DIN rail mounting is the first product to enable direct, fast, barrier-free access to field devices of the process plant via Ethernet-APL.
Los accesorios FieldConnex para conmutadores Ethernet-APL son los más adecuados para un montaje y control fáciles.