Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Módulo Interface WCS con Interface paralelo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Instalación | Montaje en raíl simétrico | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 V CC ± 20 % | |
Consumo de potencia | ≤ 2 W (sin cabezas de lectura) | |
Interface 1 | ||
Conexión para | Control | |
Tipo de Interfaz | Contrafase, en paralelo | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 500 Actualización/es | |
Etapa final | Salida de contrafase | |
Corriente de carga | máx. 5 mA | |
Salida de datos | Código Gray | |
Interface 2 | ||
Conexión para | Cabeza de lectura | |
Cabezas lectoras conectables | WCS-LS211 , WCS-LS111 | |
Tipo de Interfaz | RS-485 | |
Modo de transferencia | medioduplex | |
Cuadencia de la transferencia | máx. 187,5 kBit/s | |
RS485-Resistencia terminal | integrado | |
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura | 1 ms | |
Entrada | ||
Entrada de control | Entrada almacenaje 2 entradas para la selección de la dirección de la cabeza de lectura |
|
Salida | ||
Tipo de salida | PNP | |
Señal de salida | Estado de error | |
Medición de la corriente de trabajo | ≤ 15 mA | |
Conformidad con la normativa | ||
Aviso de perturbación | EN 55011 | |
Resistencia a la perturbación | DIN EN 50082-2 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura de trabajo | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | ≤ 80 % | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Bloque de terminales extraíble | |
Grado de protección | IP20 | |
Material | Plástico | |
Posición del montaje | cualquiera | |
Masa | aprox. 400 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 74 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Profundidad | 121 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 553 KB | |
Manuales | |||
Manual WCS Electrical | ENG | 4782 KB |
Declaration of Conformity | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2710C | ALL | 34 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6638 | ALL | 132 KB |