Cable de conexión V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G
  • Codificación D para Ethernet
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Robusto conductor de PUR
  • sin halógeno
  • Completamente sin silicona
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Pantalla colocada en contratuerca

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

Descripción del producto
Cable de bus Ethernet, M12 a M12, cable PUR, 4 pines, CAT5e
Datos generales
Nº de polos4 + blindaje
Conexión 1conectores, recto
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Codificación 1Código D
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2recto
Rosca 2M12
Codificación 2Código D
Datos eléctricos
Tensión de trabajomáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajomáx. 4 A
Resistencia de tránsito150 mΩ/m
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529
EstándaresCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia químicaDIN EN 60811-2-1
Especificaciónconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Condiciones ambientales
Temperatura ambienteCuerpo: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
cable, tendido fijo: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, móvil: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Conexión2 x 1 conector M12 de 4 polos con codificación D
Material
ContactosCuZn
Superficie de contactoNi/Au
PinzaTPU, negro / PA
CablePUR
Conector de reténFundición de cinc, niquelado
Aislamiento del hiloPE
Cable2 pares con 2 hilos cada uno con 2 recubrimientos del alma
Diámetro del revestimiento6,7 mm
Radio de flexión> 8 x diámetro de cable, móvil
> 4 x diámetro de cable, tendido fijo
Colorwasserblau (RAL 5021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,14 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: blanco/naranja
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanco/verde
Núcleo 4: verde
Montaje de escalera7 x 0,15 mm ∅
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado, 70 % revestimiento
Longitud2 m
Masa124 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060307
ECLASS 10.0.127060307
ECLASS 9.027060390
ECLASS 8.027060390
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

Homologaciones: V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

Seleccionar idioma:
Declaration of ConformityNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3294AALLPDF286 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6523ALLPDF219 KB

Productos asociados: V1SD-G-2M-PUR-ABG-V1SD-G

Accesorio de

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Interfaz EtherNet/IP, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa

Ethernet IO-Link module with eight IO-Link portsfa

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz blanca y azulfa
Encoder absoluto con muestreo magnético e interfaz PROFINET, Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Encoder absoluto con muestreo fotoeléctrico e interfaz PROFINET, Eje macizo, 30 Bit Multivuelta, Alta precisión gracias al muestreo fotoeléctrico, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje macizo, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, Interfaz EtherNet/IP, Lectura de códigos de control Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Luz infrarrojafa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Seguimiento de vías sin contacto de una tira de color, Lectura de códigos de control Data Matrix, Fácil de alinear mediante pasadores, Luz blanca y azulfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento, PROFINET-Interface, Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix, Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix, Lectura de códigos de control Data Matrix, Luz infrarrojafa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Posicionamiento fino a través de agujero en la carcasa 70 mm x 70 mm, Reconoce la posición de un
taladrado índice, Amplio rango de captación, Gran alcance , Compensación de contraste integrado, Construcción compacta, PROFINET-Interface, Iluminación integradafa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housingfa
Encoder absoluto con muestreo magnético e interfaz PROFINET, Eje hueco insertable, 30 Bit Multivuelta, Muestreo magnético sin desgaste, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración magnética, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Encoder absoluto con muestreo fotoeléctrico e interfaz PROFINET, Eje hueco insertable, 30 Bit Multivuelta, Alta precisión gracias al muestreo fotoeléctrico, Alta resolución y precisión, Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo, Tipo de carcasa: 58 mm, Versión de eje: Eje hueco insertable, Modo de detección: Exploración fotoeléctrico, Tipo de Interfaz: PROFINET IOfa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa
Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento , SIL 3 (EN 61508), Categoría 4 PL e (EN ISO 13849), PROFINET-Interface, Interfaz PROFIsafe, Seguro, posicionamiento sin contacto en cinta de códigos Data Matrix, Distancia transversal hasta 100 km , Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimientofa