Accesorio de |
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, relé temporizador, 1 salida PNP, conector M12 y cable fijo con toma M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continuafa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo claro activado, relé temporizador, 1 salida PNP, conector M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continua, Posible en cascadafa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, 1 salida PNP, conector M12 y cable fijo con toma M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continua, Posible en cascadafa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo claro activado, 1 salida PNP, conector M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continuafa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, 1 salida PNP, conector M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continuafa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro, 2 salidas PNP, conector M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continuafa |
|
|
|
|
Conector hembra M12 en ángulo con codificación L, 5 pines, para cables de 8 a 13 mm de diámetro, montaje en campofa |
|
|
|
|
Conector macho M12 en ángulo con codificación L, 5 pines, para cables de 8 a 13 mm de diámetro, montaje en campofa |
|
|
|
|
Conector hembra M12 recto con codificación L, 5 pines, para cables de 8 a 13 mm de diámetro, montaje en campofa |
|
|
|
|
Conector macho M12 recto con codificación L, 5 pines, para cables de 8 a 13 mm de diámetro, montaje en campofa |
|
|
|
|
Escáner de seguimiento de congestión, sensor con supresión de fondo, rango de detección de 900 mm ajustable, luz infrarroja, modo oscuro activado, relé temporizador, 1 salida PNP, conector M12 y cable fijo con toma M12, Sensor óptico de detección directa con atenuación del fondo para transportadores de acumulación con rodillos, Para el montage entre dos rodillos de un camino de rodillos, Diferencia blanco/negro mínima, Regulación eléctrica de la distancia de detección de manera continuafa |
|