Encoder incremental 10-****6

10-****6
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Hasta 5000 impulsos
  • Brida servo, brida cuadrada o brida de sujeción
  • Bridas especiales con ejes especiales bajo pedido
  • Modelo de acero inoxidable
  • 5 V con interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  10-****6

Datos generales
Número de impulsosmáx. 5000
Datos eléctricos
Tensión de trabajo5 V CC ± 5 %
Corriente en vacíomáx. 150 mA
Salida
Tipo de salidaRS 422, incremental
Corriente de cargapor canal un máx. de 20 mA , condicionalmente a prueba de cortocircuito
Frecuencia de salidamáx. 100 kHz
Tiempo de subida100 ns
Tiempo de caída100 ns
Conexión
ConectorTipo 42306 (M16), 6 polos
Tipo 42308 (M16), 8 polos
Tipo 9416 (M23), 12 polos
Tipo 9414 (M16), 5 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de vidrio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disco de plástico-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje
Disco de vidrio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disco de plástico-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Material
Combinación 1Carcasa:fundición a presión cincado
Brida: Aluminio 3.1645
Onda: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable
Brida: Acero inoxidable
Onda: Acero inoxidable
Masaaprox. 335 g (combinación 1)
aprox. 1400 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 10000 min -1
Momento de inercia≤ 30 gcm2
Momento de arranque≤ 1,5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial60 N
Radial80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 10-****6

Homologaciones: 10-****6

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB