Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80

No disponible para compra

Este producto ha sido sustituido.Ir al producto de sustitución
No disponible para compra
No disponible para compra

Encoder incremental para aplicaciones estándar RSI58P-YYABER21N-01024

RSI58P-YYABER21N-01024
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • Eje hueco insertable
  • 10 V ... 30 V con etapas de salida en contrafase resistentes al cortocircuito

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  RSI58P-YYABER21N-01024

Datos generales
Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Número de impulsos1024
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacíomáx. 60 mA
Salida
Tipo de salidapush-pull, incremental
Caída de tensión< 3 V
Corriente de cargapor canal un máx. de 40 mA , prueba contra cortocircuito (no contra Ub), protegido contra inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida400 ns
Conexión
ConectorConector macho M12, 8 polos
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorizaciones y Certificados
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Condiciones ambientales
Temperatura de trabajo
Disco de plástico-5 ... 60 °C (23 ... 140 °F) , cable movible
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), cable fijo
Temperatura de almacenaje
Disco de plástico-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Datos mecánicos
Material
Carcasaaluminio, recubierto de polvo
Bridaaluminio 3.1645
EjeAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 280 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia≤ 35 gcm2
Momento de arranque≤ 1 Ncm
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular1 °
Desplazamiento axialmáx. 1 mm
Dimensiones
Diámetro58 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58P-YYABER21N-01024

Design / Simulation: RSI58P-YYABER21N-01024

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
3-D model, axial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel axialALLSTP132 KB
3-D model, axial connector / 3-D-Modell, Stecker axialALLSTP124 KB
3-D model, radial cable outlet / 3-D-Modell, Kabel radialALLSTP133 KB
3-D model, radial connector / 3-D-Modell, Stecker radialALLSTP128 KB

Productos asociados: RSI58P-YYABER21N-01024

Accesorios
Conector hembrafa
Conector hembrafa