Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo | Sensor de inclinación, de 1 eje | |
Retardo a la disponibilidad | 150 ms | |
Rango de medición | 0 ... 360 ° | |
Precisión absoluta | ≤ ± 0,15 ° | |
Retardo de respuesta | ≤ 25 ms | |
Resolución | ≤ 0,01 ° | |
Influencia de la temperatura | ≤ 0,004 °/K | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 700 a a 40 °C | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación del estado | LED doble (verde/rojo) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Corriente en vacío | ≤ 65 mA a 10 V CC ≤ 60 mA a 24 V CC |
|
Interfaz | ||
Tipo de Interfaz | CANopen | |
Perfil del equipo | DS 410 | |
ID de nodo | 1 ... 127 , parametrizable , Ajuste de fábrica 1 decimal | |
Cuadencia de la transferencia | 20 ... 1000 kBit/s , parametrizable , Ajuste de fábrica 125 kBit/s | |
Excitador de salida | Transceptor según ISO 11898, aislado galvánicamente por optoacoplador | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2 | |
Aviso de perturbación | EN 61000-6-4 | |
Resistencia a choque e impacto | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Resistencia a la vibración | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos , Código A | |
Material de la carcasa | aluminio resistente a la corrosión | |
Grado de protección | IP68 / IP69 | |
Masa | aprox. 200 g | |
Dimensiones | ||
Altura | 27 mm | |
Anchura | 81 mm | |
Longitud | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Este sensor de inclinación tiene una interfaz CANopen. Con su carcasa resistente y su alta precisión, resulta ideal para aplicaciones en los campos de la energía solar o eólica y de equipos móviles.
Literature | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Product Information - Inclination and Acceleration Sensors | ENG | 1491 KB |
Manuales | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-*** | ENG | 1699 KB |
CAD | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2225 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig) | ZIP | 2 KB | |
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig) | ZIP | 2 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|