Sensor de inclinación INX360DH-F199-B16-2V15

INX360DH-F199-B16-2V15
  • Carcasa robusta
  • Alta precisión de ≤ ± 0,15°
  • CANopen-Interface
  • 1 eje con un rango de medición de 360°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  INX360DH-F199-B16-2V15

Datos generales
TipoSensor de inclinación, de 1 eje
Retardo a la disponibilidad150 ms
Rango de medición0 ... 360 °
Precisión absoluta≤ ± 0,15 °
Retardo de respuesta≤ 25 ms
Resolución≤ 0,01 °
Influencia de la temperatura≤ 0,004 °/K
Datos característicos de seguridad funcional
MTTFd700 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Elementos de indicación y manejo
Indicación del estadoLED doble (verde/rojo)
Datos eléctricos
Tensión de trabajo10 ... 30 V CC
Corriente en vacío≤ 65 mA a 10 V CC
≤ 60 mA a 24 V CC
Interfaz
Tipo de InterfazCANopen
Perfil del equipoDS 410
ID de nodo1 ... 127 , parametrizable , Ajuste de fábrica 1 decimal
Cuadencia de la transferencia20 ... 1000 kBit/s , parametrizable , Ajuste de fábrica 125 kBit/s
Excitador de salidaTransceptor según ISO 11898, aislado galvánicamente por optoacoplador
Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4
Resistencia a choque e impactoDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a la vibraciónDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Datos mecánicos
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1, 5 polos , Código A
Casquillo M12 x 1, 5 pines , Código A
Material de la carcasaaluminio resistente a la corrosión
Grado de protecciónIP68 / IP69
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura27 mm
Anchura81 mm
Longitud107,9 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INX360DH-F199-B16-2V15

Función

Este sensor de inclinación tiene una interfaz CANopen. Con su carcasa resistente y su alta precisión, resulta ideal para aplicaciones en los campos de la energía solar o eólica y de equipos móviles.

Informative Literature: INX360DH-F199-B16-2V15

Seleccionar idioma:
LiteratureIdiomaTipo de archivoTamaño
Product Information - Inclination and Acceleration SensorsENGPDF1491 KB

Product Documentation: INX360DH-F199-B16-2V15

Seleccionar idioma:
Manuales IdiomaTipo de archivoTamaño
Manual INX***DH-F199-B16-***/INY***DH-F199-B16-***ENGPDF1699 KB

Design / Simulation: INX360DH-F199-B16-2V15

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2984 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Software: INX360DH-F199-B16-2V15

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig)ZIP2 KB
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig)ZIP2 KB

Productos asociados: INX360DH-F199-B16-2V15

Accesorios
Divisor en Y con conector hembra M12 a conector macho M12/conector hembra M12 de 5 pines con codificación Afa
Resistencia terminal para DeviceNet, CANopenfa