Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80

Adaptadores

Elige tu producto

Producto
Instalación en Zona 1, 21, Instalación en Clase I, División 1, Instalación en Clase III, Carcasa Ex d para dispositivos de campo Ex d, Carcasa de aluminio fundido, Alimentado por bucle, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena encapsulada, Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipuntopa
Carcasa de aluminio fundido, Alimentado por bucle, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena encapsulada, Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipuntopa
Instalación en Zona 0, 20, Instalación en Clase I, División 1, Instalación en Clase III, Instalación en Clase I, División 2, Circuitos Ex i para dispositivos de campo Ex i, Carcasa de aluminio fundido, Alimentado por bucle, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena encapsulada, Hasta ocho dispositivos de campo HART en multipuntopa
1 canal, Instalación en Zona 1, Zona 21 y Clase I Div. 1, Adaptador WirelessHART, Funcionamiento con baterías, También alimenta al dispositivo de campo, Entrada para transmisores HART de 2 hilos y fuentes de corriente HART de 2 hilos, Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena giratoriapa
1 canal, Adaptador WirelessHART, Funcionamiento con baterías, También alimenta al dispositivo de campo, Entrada para transmisores HART de 2 hilos y fuentes de corriente HART de 2 hilos, Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena giratoriapa
1 canal, Instalación en Zona 1, Adaptador WirelessHART, Funcionamiento con baterías, También alimenta al dispositivo de campo, Entrada para transmisores HART de 2 hilos y fuentes de corriente HART de 2 hilos, Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART, Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART, Antena giratoriapa

Filtrar lista de resultados

Adaptador WirelessHART BULLET

El BULLET es el único adaptador WirelessHART del mercado con carcasa Ex d. Tan solo tiene que conectar el adaptador BULLET a su dispositivo de campo y estará activando una transmisión de señal inalámbrica eficiente.