Adaptador WirelessHART WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)
  • 1 canal
  • Instalación en Zona 1
  • Adaptador WirelessHART
  • Funcionamiento con baterías
  • También alimenta al dispositivo de campo
  • Entrada para transmisores HART de 2 hilos y fuentes de corriente HART de 2 hilos
  • Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART
  • Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART
  • Antena giratoria

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

Alimentación
Tensión de medición7,2 V CC , funciona con baterías
Datos eléctricos
Corriente de salida4 ... 20 mA
Alimentaciónalimentación por lazo para dispositivos de campo
tensión de 8 a 23 V DC, ajustable en pasos de 0,1 V
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
disponible con varios cableados , según el modo de funcionamiento
Corriente4 ... 20 mA
Comunicación HART
Protocolo lHART 7.1, retrocompatible
Número de dispositivos- un dispositivo pasivo de 4 a 20 mA/dispositivo de campo HART
- hasta cuatro dispositivos de campo HART en modo multidrop
Cuadencia de la transferencia1200 Bit/s
Parámetrosmaestro primario/secundario, preámbulos, reintentos y rangos de barrido de direcciones cortas
Salida
Interfazantena dipolo omnidireccional, ajustable en el plano vertical
Variables de salidaPV: corriente de lazo
SV, TV, QV: configurable según los requisitos del usuario
- adaptador: temperatura, tensión de batería, energía consumida y vida útil estimada de la batería
- dispositivo de 4 a 20 mA: valor de proceso a escala o linealizado
- dispositivo HART: hasta cuatro variables de proceso
ComunicaciónEspecificaciones de WirelessHART
- capa física: IEEE 802.15.4.2006
- banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia)
- velocidad de transmisión: 250 kBit/seg.
- máx. potencia de transmisión: +10 dBm (EIRP)
- rango de transmisión: 250 m en exteriores, 50 m en interiores (en condiciones de referencia)
- estándar de comunicación: WirelessHART
Características de transferencia
Precisiónentrada de corriente: 0,125 % de rango de medición
Temperaturaentrada de corriente: 5 µA/K
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED verde: estado de batería
LED amarillo: estado de comunicación
LED rojo: estado de dispositivo
Elementos de mando1 botón para:
- estado del dispositivo
- entrar/salir del modo de configuración
- activador de unión
- ajuste de fábrica
Configuracióninterfaz por cable:
- HART 7.1, compatible con FSK
- velocidad de transmisión: 1200 Bit/s
- empleado para la puesta en marcha de dispositivos con un terminal portátil o una herramienta de configuración (DTM)
Parametrización- potencia de transmisión inalámbrica: configurable a 0 dBm o 10 dBm (EIRP)
- asignación de variables de dispositivo
- publicación de hasta diez mensajes en ráfaga en una red inalámbrica, con periodo y modo de activación seleccionables
- notificación de hasta cinco eventos del adaptador y/o dispositivos conectados en una red inalámbrica
- escalado y linealización de 4 a 20 mA de señal de dispositivo analógico conectado
- sintonización de parámetros de suministro para el dispositivo conectado
- bloqueo/desbloqueo de parametrización de dispositivo
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Equipos de terminales de radio y telecomunicacionesEl uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 99/5/CEETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001
FCC CFR47, artículos 15 B y CANSI C63.4-2003
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-64
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % , no condensado
Resistencia a las vibraciones20 a 2000 Hz, 0,01 g2/Hz
Resistencia ante impactos15 g, 11 ms
Resistencia a la corrosiónconforme a ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
preparación y ejecución de prueba según EN 60068-2-60
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP66
Entrada de cableM20 x 1,5 ; prensaestopa incluido
MaterialPlástico
Masaaprox. 750 g
Dimensiones91 x 88,5 x 100,6 mm (3,6 x 3,5 x 4 pulg.) (sin prensaestopas ni antena)
Altura192 mm
Anchura110,4 mm
Profundidad100,6 mm
Fijaciónmontaje en dispositivo de campo , montaje en panel o en mástil
versiones: ver código de tipo
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEBVS 11 ATEX E 081 , consulte los demás certificados en www.pepperl-fuchs.com
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-31:2009
Homologaciones internacionales
Autorización IECExBVS 11.0061
Información general
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designaciónbatería W-BAT-B2-Li de uso obligatorio en zonas peligrosas (solicitar por separado)
juego de montaje W-ACC-MKF8

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

Product Documentation: WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

Seleccionar idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsENGPDF2449 KB
Brief Instructions - WirelessHART NetworkENGPDF2045 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manualENGPDF65 KB
Manuales
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-*-**-Z1(-EX1)ENGPDF3318 KB
Software Information
Software Release Notes WHA-ADPENGPDF42 KB

Homologaciones: WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada USA CSACoC 2535301 ALLPDF114 KB
DEKRA EXAM IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 11.0061ALLLINK---
India Radio ApprovalETA 2025/2012/WRLOALLPDF660 KB
Japan CETECOM ICT Radio / Connection202-LSA063 / D 12-0050-202ALLPDF175 KB
Korea Radio ApprovalKCC-RRM-PFG-WHA-ADPALLPDF706 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0459CALLPDF240 KB

Software: WHA-ADP-F8B2-*-P*-Z1(-Ex1)

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB