Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Alimentación | ||
---|---|---|
Tensión de medición | 7,2 V CC , funciona con baterías | |
Datos eléctricos | ||
Corriente de salida | 4 ... 20 mA | |
Alimentación | alimentación por lazo para dispositivos de campo tensión de 8 a 23 V DC, ajustable en pasos de 0,1 V |
|
Entrada | ||
Conexión | terminales 1, 2, 3, 4, 5, 6 disponible con varios cableados , según el modo de funcionamiento |
|
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Comunicación HART | ||
Protocolo l | HART 7.1, retrocompatible | |
Número de dispositivos | - un dispositivo pasivo de 4 a 20 mA/dispositivo de campo HART - hasta cuatro dispositivos de campo HART en modo multidrop |
|
Cuadencia de la transferencia | 1200 Bit/s | |
Parámetros | maestro primario/secundario, preámbulos, reintentos y rangos de barrido de direcciones cortas | |
Salida | ||
Interfaz | antena dipolo omnidireccional, ajustable en el plano vertical | |
Variables de salida | PV: corriente de lazo SV, TV, QV: configurable según los requisitos del usuario - adaptador: temperatura, tensión de batería, energía consumida y vida útil estimada de la batería - dispositivo de 4 a 20 mA: valor de proceso a escala o linealizado - dispositivo HART: hasta cuatro variables de proceso |
|
Comunicación | Especificaciones de WirelessHART - capa física: IEEE 802.15.4.2006 - banda de frecuencia: 2,4 GHz (banda ISM, no necesita licencia) - velocidad de transmisión: 250 kBit/seg. - máx. potencia de transmisión: +10 dBm (EIRP) - rango de transmisión: 250 m en exteriores, 50 m en interiores (en condiciones de referencia) - estándar de comunicación: WirelessHART |
|
Características de transferencia | ||
Precisión | entrada de corriente: 0,125 % de rango de medición | |
Temperatura | entrada de corriente: 5 µA/K | |
Indicadores/configuraciones | ||
Indicadores | LED verde: estado de batería LED amarillo: estado de comunicación LED rojo: estado de dispositivo |
|
Elementos de mando | 1 botón para: - estado del dispositivo - entrar/salir del modo de configuración - activador de unión - ajuste de fábrica |
|
Configuración | interfaz por cable: - HART 7.1, compatible con FSK - velocidad de transmisión: 1200 Bit/s - empleado para la puesta en marcha de dispositivos con un terminal portátil o una herramienta de configuración (DTM) |
|
Parametrización | - potencia de transmisión inalámbrica: configurable a 0 dBm o 10 dBm (EIRP) - asignación de variables de dispositivo - publicación de hasta diez mensajes en ráfaga en una red inalámbrica, con periodo y modo de activación seleccionables - notificación de hasta cinco eventos del adaptador y/o dispositivos conectados en una red inalámbrica - escalado y linealización de 4 a 20 mA de señal de dispositivo analógico conectado - sintonización de parámetros de suministro para el dispositivo conectado - bloqueo/desbloqueo de parametrización de dispositivo |
|
Conformidad con la directiva | ||
Compatibilidad electromagnética | ||
Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 | |
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | El uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto. | |
Directiva 99/5/CE | ETSI EN 300328: V1.7.1 (2006-10), ETSI EN 301489-17: V1.2.1 (2002-08), EN 60950:2001 | |
FCC CFR47, artículos 15 B y C | ANSI C63.4-2003 | |
Conformidad | ||
Grado de protección | IEC 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-64 | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | máx. 90 % , no condensado | |
Resistencia a las vibraciones | 20 a 2000 Hz, 0,01 g2/Hz | |
Resistencia ante impactos | 15 g, 11 ms | |
Resistencia a la corrosión | conforme a ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3 preparación y ejecución de prueba según EN 60068-2-60 |
|
Datos mecánicos | ||
Grado de protección | IP66 | |
Entrada de cable | M20 x 1,5 ; prensaestopa incluido | |
Material | Aluminio | |
Masa | aprox. 1000 g | |
Dimensiones | 91 x 88,5 x 100,6 mm (3,6 x 3,5 x 4 pulg.) (sin prensaestopas ni antena) | |
Altura | 192 mm | |
Anchura | 110,4 mm | |
Profundidad | 100,6 mm | |
Fijación | montaje en dispositivo de campo , montaje en panel o en mástil versiones: ver código de tipo |
|
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas | ||
Certificado de examen tipo UE | BVS 11 ATEX E 081 , consulte los demás certificados en www.pepperl-fuchs.com | |
Identificación | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db IP6x |
|
Conformidad con la directiva | ||
Directiva 94/9/EC | EN 60079-0:2009 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-31:2009 | |
Homologaciones internacionales | ||
Autorización IECEx | BVS 11.0061 | |
Información general | ||
Informaciones complementarias | Cuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com. | |
Accesorios | ||
Designación | batería W-BAT-B2-Li de uso obligatorio en zonas peligrosas (solicitar por separado) juego de montaje W-ACC-MKF8 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210192 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27242692 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001604 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Brief Instructions | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update Instructions | ENG | 2449 KB | |
Brief Instructions - WirelessHART Network | ENG | 2045 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction manual | ENG | 66 KB | |
Manuales | |||
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP-F8B2-*-**-Z1(-EX1) | ENG | 3318 KB | |
Software Information | |||
Software Release Notes WHA-ADP | ENG | 42 KB |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA | CoC 2535301 | ALL | 114 KB | |
DEKRA EXAM IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 11.0061 | ALL | LINK | --- |
India Radio Approval | ETA 2025/2012/WRLO | ALL | 660 KB | |
Japan CETECOM ICT Radio / Connection | 202-LSA063 / D 12-0050-202 | ALL | 175 KB | |
Korea Radio Approval | KCC-RRM-PFG-WHA-ADP | ALL | 706 KB | |
Esquemas de la instalación | ||||
Control drawing CSA / Control drawing CSA | ALL | 828 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0458C | ALL | 238 KB |
Device Description Files/Drivers | Liberar Info | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 | ZIP | 22259 KB |