Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
No disponible para compra
No disponible para compra

Adaptador WirelessHART WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1
  • 1 canal
  • Adaptador WirelessHART
  • Funcionamiento con baterías
  • También alimenta al dispositivo de campo
  • Entrada para transmisores HART de 2 hilos y fuentes de corriente HART de 2 hilos
  • Interfaz inalámbrica de salida WirelessHART
  • Montaje directo sobre dispositivo de campo de 4 mA a 20 mA o HART
  • Antena giratoria

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Alimentación
Tensión de medición7,2 V CC , funciona con baterías
Datos eléctricos
Corriente de salida4 ... 20 mA
Alimentaciónalimentación por lazo para dispositivos de campo
tensión de 8 a 23 V DC, ajustable en pasos de 0,1 V
Interfaz
Interface de programaciónInterfaz LPI
Entrada
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4, 5, 6
disponible con varios cableados , según el modo de funcionamiento
Corriente4 ... 20 mA
Comunicación HART
Protocolo lHART 7.3, compatible con versiones anteriores
Número de dispositivos- un dispositivo pasivo de 4 a 20 mA/dispositivo de campo HART
- hasta cuatro dispositivos de campo HART en modo multidrop
Cuadencia de la transferencia1200 Bit/s
Parámetrosmaestro primario/secundario, preámbulos, reintentos y rangos de barrido de direcciones cortas
Salida
Interfazantena dipolo omnidireccional, ajustable en el plano vertical
Variables de salidaPV: corriente de lazo
SV, TV, QV: configurable según los requisitos del usuario
- adaptador: temperatura, tensión de batería, energía consumida y vida útil estimada de la batería
- dispositivo de 4 a 20 mA: valor de proceso a escala o linealizado
- dispositivo HART: hasta cuatro variables de proceso
ComunicaciónEspecificación WirelessHART IEC 62591
- Capa física: IEEE 802.15.4.2006
- Rango de frecuencias: 2,4 GHz (banda ISM, licencia gratuita)
- Velocidad de transferencia: 250 kBit/s
Potencia de transmisión máxima: +10 dBm (EIRP)
- Rango: 250 m en el exterior, 50 m en interiores (en las condiciones de referencia)
- Comunicaciones estándar: WirelessHART
Características de transferencia
Precisiónentrada de corriente: 0,125 % de rango de medición
Temperaturaentrada de corriente: 5 µA/K
Indicadores/configuraciones
IndicadoresLED verde: estado de batería
LED amarillo: estado de comunicación
LED rojo: estado de dispositivo
Elementos de mando1 botón para:
- estado del dispositivo
- entrar/salir del modo de configuración
- activador de unión
- ajuste de fábrica
Configuracióninterfaz por cable:
- HART 7.1, compatible con FSK
- velocidad de transmisión: 1200 Bit/s
- empleado para la puesta en marcha de dispositivos con un terminal portátil o una herramienta de configuración (DTM)
Parametrización- potencia de transmisión inalámbrica: configurable a 0 dBm o 10 dBm (EIRP)
- asignación de variables de dispositivo
- publicación de hasta diez mensajes en ráfaga en una red inalámbrica, con periodo y modo de activación seleccionables
- notificación de hasta cinco eventos del adaptador y/o dispositivos conectados en una red inalámbrica
- escalado y linealización de 4 a 20 mA de señal de dispositivo analógico conectado
- sintonización de parámetros de suministro para el dispositivo conectado
- bloqueo/desbloqueo de parametrización de dispositivo
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013, CLASS A
Equipos de terminales de radio y telecomunicacionesEl uso de equipos de 2,4 GHz está regulado por la legislación local. Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que dicha legislación permite usar este producto.
Directiva 2014/53/UEEN 300328 V2.1.1:2017 , EN 301489-17 V3.1.1:2017 , EN 301489-1 V2.1.1:2017
FCC CFR47, artículos 15 B y CANSI C63.4-2003 , FCC-ID: SJC-M2140
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)EN 50581:2012
Conformidad
Grado de protecciónIEC 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-64
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % , no condensado
Resistencia a las vibraciones20 a 2000 Hz, 0,01 g2/Hz
Resistencia ante impactos15 g, 11 ms
Resistencia a la corrosiónconforme a ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
preparación y ejecución de prueba según EN 60068-2-60
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP66
MaterialPlástico
Masaaprox. 750 g
Dimensiones92 x 89,5 x 92,8 mm (sin prensaestopas ni antena)
Altura192 mm
Anchura110,4 mm
Profundidad100,6 mm
Fijaciónmontaje en dispositivo de campo , montaje en panel o en mástil
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.
Accesorios
Designaciónbatería W-BAT-B2-Li de uso obligatorio en zonas peligrosas (solicitar por separado)
Juego de montaje W-ACC-F8MK
Roscas (NPT 1/2", NPT 3/4", G 1/2, M20)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC001604
ETIM 7.0EC001604
ETIM 6.0EC001604
ETIM 5.0EC001604
UNSPSC 12.139121008

Details: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Función

El dispositivo sirve para dotar un dispositivo HART convencional o un dispositivo de campo de 4 mA... 20 mA con una interfaz WirelessHART. Se monta directamente en la entrada del prensaestopas o separado del dispositivo de campo.

El dispositivo contiene una batería que también alimenta el dispositivo de campo. Dependiendo de la parametrización, la batería puede ofrecer una duración de hasta 5 años. Esto permite medidas autónomas. La antena giratoria se puede colocar en la posición óptima, independientemente de la orientación de montaje del dispositivo de campo.

La unidad se programa fácilmente con una herramienta de configuración (DTM o DD).

Para obtener más información, consulte el manual y visite www.pepperl-fuchs.com.

Product Documentation: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Seleccionar idioma:
System DescriptionsIdiomaTipo de archivoTamaño
Patent InformationENGPDF365 KB
Brief Instructions
Brief Instructions - WirelessHART Adapter Firmware Update InstructionsENGPDF2449 KB
Safety and Security Documentation
Manual de instruccionesSPAPDF121 KB
Manuales
Manual WirelessHART Adapter WHA-ADP2-F8B2-*-**-Z1(-EX1)ENGPDF6584 KB

Homologaciones: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Canada, USA CSA Certificate of ComplianceCoC70130741(C)ALLPDF89 KB
Singapore IMDA Radio ApprovalN2701-20ALLPDF55 KB
Esquemas de la instalación
Control drawing CSA / Control drawing CSA   ALLPDF140 KB

Software: WHA-ADP2-F8B2-0-P0-GP-1

Seleccionar idioma:
Device Description Files/DriversLiberar InfoTipo de archivoTamaño
DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4 / DTM Collection WirelessHART V1.0.2.4ZIP22259 KB
DD Collection for WirelessHART / DD Collection für WirelessHARTZIP3114 KB