Serviceline
Línea de servicio de Sensores Industriales
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80
Atención al cliente para protección contra explosiones
Teléfono: +34 94 453 50 20
Fax: +34 94 453 51 80

Accesorios

Elige tu producto

Página siguienteÚltima página
Producto

Accessory for WirelessHART temperature converter, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 3.6 V, Capacity 19 Ahpa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 1/2"pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, G 1/2pa
Accessory for WirelessHART Adapter, M 20pa
Accessory for WirelessHART Adapter, Thread adapter for mounting on the field device, NPT 3/4"pa
Accessory for WHA-*-F8B2-*, Lithium thionyl chloride battery, Voltage 7.2 V, Capacity 19 Ahpa
N socket to N socket, For high frequency applicationspa
N socket to TNC socket, For high frequency applicationspa
N plug to TNC plug, For high frequency applicationspa
TNC plug to N socket, For high frequency applicationspa
Página siguienteÚltima página

Filtrar lista de resultados

Adaptador WirelessHART BULLET

Adaptador WirelessHART "BULLET"

El BULLET es el único adaptador WirelessHART del mercado con carcasa Ex d. Tan solo tiene que conectar el adaptador BULLET a su dispositivo de campo y estará activando una transmisión de señal inalámbrica eficiente.